Volver a la vista general

FAME 2 – Vista general de las funciones:

Sistema enchufable de prueba y sus componentes

FAME 2  

El sistema FAME 2

El sistema FAME 2

1. Clavija de prueba para el modo de prueba
2. Regleta de clavijas de prueba para montaje mural y sobre carril
3. Tapón ciego para cubrir la regleta de clavijas de prueba en el funcionamiento normal

Regresar arriba

Contacto NC en la regleta de clavijas de prueba

Contacto NC  

Contacto NC

El contacto de conmutación en la regleta de clavijas de prueba se ha diseñado como contacto NC. El contacto está cerrado en el funcionamiento normal.

Regresar arriba

Funcionamiento normal

Funcionamiento normal FAME 2  

Funcionamiento normal sin conector de servicio

La función del contacto NC del sistema FAME 2 permite el funcionamiento normal sin conector de servicio adicional. Bajo demanda, puede cubrirse la zona enchufable con un tapón ciego frente a acceso no autorizado.

Regresar arriba

Cortocircuito del transformador automático

Cortocircuito del transformador  

Cortocircuito del transformador automático adelantado

Mediante los puentes enchufables insertados transversalmente el transformador de corriente se cortocircuita de forma adelantada para la separación de señales. De este modo, podrá cambiar sin problemas el módulo de protección o podrá llevar a cabo una comprobación del relé.

Regresar arriba

Modo de prueba

Modo de prueba  

Clavija de prueba enchufada, puente enchufado en sentido longitudinal

En el caso de puentes insertados longitudinalmente en la clavija de prueba, el equipamiento de prueba puede insertarse en bucle fácilmente mediante los conectores hembra de pruebas de 4 mm en el circuito de intensidad.

Regresar arriba

Secuencia de conmutación forzosa

Secuencia FAME 2  

Secuencia de conmutación separada de forma segura

Con la clavija de prueba podrá llevar a cabo la secuencia de conmutación de las distintas funciones mediante tres longitudes de lámina de contacto distintas. Separadas temporalmente de forma segura con una operación de conmutación.

Regresar arriba

Ejemplo de conmutación con transformadores de corriente y tensión, contactos de disparo y aviso

Ejemplo de circuito  

Ejemplo de circuito

Configure y solicite las clavijas de prueba para sus aplicaciones en el área de productos bajo la opción de menú 'Lista de productos clavijas de prueba confeccionables'.

Regresar arriba

Ejemplos de circuito según VDE

Ejemplo de circuito según VDE tipo B14  

Ejemplo de circuito según VDE tipo B14

Según la directiva VDE, para distintas tareas de conmutación obtendrá clavijas de prueba preconfeccionadas y codificadas con las correspondientes regletas de clavijas de prueba.

Regresar arriba