Bornes enchufables

Bornes enchufables

Soluciones de conexión enchufables

Monte instalaciones de conmutación de forma modular y con ahorro de tiempo: tanto para cableado de señales como para cableado de potencia.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes enchufables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde armarios de control hasta instalaciones completas: ya no es posible imaginarse las aplicaciones actuales sin soluciones enchufables. Con los bornes enchufables de Phoenix Contact trabajará con especial rapidez y flexibilidad durante el montaje y la puesta en servicio.

Sus ventajas

  • Libre elección de la tecnología de conexión gracias a la zona enchufable COMBI con un diseño homogéneo
  • Corriente nominal de 41 A y tensión nominal de 1000 V realizables mediante un contacto enchufable potente
  • Elevada seguridad gracias a una construcción segura frente al contacto de los dedos
  • Protección contra fallos al enchufar mediante opciones de codificación personalizadas
  • Distribución de potencial sencilla gracias al foso funcional doble
  • Seguridad contra vibraciones: accesorios de enclavamiento disponibles
  • Flexibilidad absoluta mediante conectores autoconfeccionables

Diseño modular de la instalación con bornes para carril enchufables

Alimentación del armario de control con ahorro de espacio, tiempo y costes dotada de bornes para carril enchufables.  

Alimentación del armario de control con ahorro de espacio, tiempo y costes dotada de bornes para carril enchufables.

El sistema enchufable COMBI ofrece al usuario una flexibilidad sin límites.

Desde la alimentación del armario de control para el suministro de los componentes de control y potencia hasta la instalación rápida de partes descentralizadas de la instalación. El sistema enchufable COMBI proporciona siempre la solución perfecta.

Las ventajas de este sistema son numerosas. Los componentes enchufables dentro del armario de control se pueden instalar y también desinstalar fácil y rápidamente. Los cables anulares enchufables garantizan una alimentación segura de armario de control a armario de control. Los acoplamientos aéreos no son solamente adecuados para el cableado en los espacios más pequeños, con ellos también se puede cortar el cable preconfeccionado a medida sin problemas.

Las numerosas y flexibles posibilidades de la zona enchufable estandarizada del sistema COMBI han convencido a empresas de renombre. De esta manera, Rittal se establece en el sistema COMBI y la zona enchufable tiene integrado el nuevo adaptador para equipos RILine 60.

Autoconfección de conectores

Autoconfección de conectores  

Autoconfección de conectores

Los conectores COMBI y los acoplamientos están disponibles preconfeccionados con hasta 15 polos o para la autoconfección, pudiéndose montar de forma modular en función de la aplicación.

Borne de varios conductores con seis puntos de contacto

Borne de varios conductores con seis puntos de contacto  

Borne de varios conductores con seis puntos de contacto

Tres contactos push-in, p. ej. para el cableado interno y los contactos PIN para el cableado externo enchufable. De este modo, para una puesta en servicio rápida pueden ponerse en práctica conceptos de instalaciones o en caso de mantenimiento, realizarse un cambio rápido de piezas de la instalación.

Mediante el elevado número de puntos de contacto, los bornes resultan ideales como distribuidores de clasificación enchufables compactos. La opción de rotulación de gran superficie y el soporte de rótulos de igual contorno con función de soporte final ofrecen en este caso una clara rotulación de matrices.

Bornes para carril enchufables para 600 V UL

Bornes para carril enchufables para 600 V UL  

Bornes para carril enchufables para 600 V UL

Se dispone de conectores y bornes para carril enchufables para aplicaciones hasta 600 V según UL.

Borne de cuatro pisos que ahorra espacio

Borne de cuatro pisos que ahorra espacio  

Borne de cuatro pisos que ahorra espacio

Con los bornes de cuatro pisos PT 2,5-4L podrá clasificar señales en sus sistemas de control y partes de la instalación en espacios muy reducidos. Gracias a las distintas opciones de puenteado dentro de la regleta de bornes así como a las posibilidades de clasificación dentro de los conectores de 4 polos de libre confección, con este sistema de embornaje pueden construirse distribuidores de señales muy compactos tridimensionales.

Pasamuros de armario de control racional con sistema

Pasamuros de armario de control racional con sistema  

Pasamuros de armario de control racional con sistema

El sistema de entrada de cable CES le permite introducir en una superficie más pequeña una gran cantidad de conductores, cables y tubos flexibles de protección preconfeccionados y protegidos frente al agua y el polvo en armarios de control, cajas de distribuidores o equipos.