Bornes enchufables

Soluciones de conexión enchufables

Soluciones de conexión enchufables

Monte instalaciones de conmutación de forma modular y con ahorro de tiempo: tanto para cableado de señales como para cableado de potencia.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes enchufables

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los bornes enchufables de Phoenix Contact trabajará con especial rapidez y flexibilidad durante el montaje y la puesta en servicio.

Sus ventajas

  • Corriente nominal de 41 A y tensión nominal de 1.000 V realizables mediante un contacto enchufable potente
  • Elevada seguridad gracias a una construcción con seguridad frente a contacto de los dedos
  • Protección frente a errores al enchufar: mediante opciones de codificación individuales
  • Distribución de potencial sencilla gracias al foso funcional doble
  • Seguridad contra vibraciones: accesorios de enclavamiento disponibles
  • Flexibilidad total mediante variantes enchufables con alimentación de conductores horizontal y vertical

La solución adecuada para cada aplicación

Bornes enchufables con accesorios  

Múltiples accesorios

Desde cajas de distribución hasta instalaciones completas: ya no es posible imaginarse las soluciones enchufables sin las aplicaciones actuales.

Tiene a su disposición las siguientes variantes enchufables:

  • bornes de paso
  • bornes de tierra
  • bornes de varios conductores
  • bornes de doble piso

Los numerosos accesorios completan la gama de productos de los bornes enchufables:

  • sujeción de cables
  • codificación
  • apoyo de pantalla
  • Para abridar conectores y bornes de base
  • Carcasa de cables