Conectores

Conectores

Más que un amplio programa

Los conectores para señales, datos y potencia ofrecen una solución convincente para cada aplicación.

Regresar a Productos

Categorías

Conectores circulares versátiles en M5 hasta M58, conectores para datos y fotovoltaicos así como conectores rectangulares e industriales: el amplio programa de conectores de Phoenix Contact ofrece una gran diversidad de soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales.

Sus ventajas

  • Múltiples opciones de aplicación gracias a numerosas construcciones y sistemas modulares
  • Máxima fiabilidad mediante una calidad y know how extraordinarios
  • Soluciones de conexión innovadoras y con ahorro de tiempo para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Elevada flexibilidad gracias a adaptaciones específicas del cliente
  • Soporte Design-in competente gracias a especialistas en productos

Conectores circulares

Conectores circulares  

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares en múltiples tamaños. Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: la amplia gama ofrece soluciones óptimas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Innovadores conectores híbridos en M12 y M23
  • Conectores para señales de 3 a 19 polos en M5, M8, M12, M23 y 7/8"
  • Conectores para datos en M8 y M12 para tasas de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Conectores de alimentación en M12 a M58 para corrientes hasta 150 A y tensiones hasta 630 V

 

Conectores para datos

Conectores para datos  

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en la industria, en centros de cálculo o aplicaciones de infraestructuras, Phoenix Contact ofrece conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica. Para todos los buses de campo y redes usuales, se ofrecen conectores, cables Patch y accesorios.

  • Tasas de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cableado híbrido innovador
  • Paneles Patch y distribuidores de clasificación para el montaje de 19"

 

Conectores industriales

Conectores industriales  

Conectores industriales

Los conectores industriales protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, el agua, las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y su estanqueidad es fiable hasta el índice de protección IP69K.

  • Carcasa de metal conductiva con protección EMC
  • Carcasas aéreas y de soporte compatibles en cuanto al montaje y la enchufabilidad
  • Insertos de contactos de polos fijos y modulares con múltiples tecnologías de conexión
  • Superficies conductivas con protección EMC

 

Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares  

Conectores rectangulares modulares

Los conectores rectangulares modulares ofrecen conexiones compactas para el uso en equipos, cajas de bornes y armarios de control. Las diferentes variantes de carcasa, insertos de contactos modulares así como soportes de contactos para contactos engastados permiten opciones de conexión flexibles para señales, datos y potencia.

  • Carcasa aérea según el índice de protección IP65/67/68/69K
  • Juegos de insertos de contactos para 4 hasta 40 polos
  • Insertos de contactos modulares para aplicaciones híbridas
  • Carcasas empotradas y de acoplamiento

 

Sistemas enchufables de carga para la electromovilidad

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece sistemas enchufables de carga adecuados en todo el mundo para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T. Los cables de carga AC y DC y las tomas de carga de infraestructuras AC son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

  • Líneas de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y el estándar GB/T
  • Líneas de carga AC para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Tomas de carga de infraestructuras AC para el tipo 2 y el estándar GB/T
  • Accesorios para sistemas enchufables de carga como tapas protectoras, soportes o adaptadores de prueba

 

Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos  

Conectores fotovoltaicos

Los conectores fotovoltaicos de Phoenix Contact cubren un amplio espectro de aplicaciones:
conectores AC y DC confeccionables, conexiones de equipos así como tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos, la fotovoltaica integrada en la obra (BIPV por sus siglas en alemán) y los inversores de módulos permiten soluciones de conexión universales.

  • Conectores AC y DC en el índice de protección IP66/68
  • Conexiones para equipos AC y DC en el índice de protección IP65/66/68
  • Bornes de paso y para placa de circuito impreso para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 600 V (UL)
  • Sistemas de conexión para la fotovoltaica integrada en el edificio e inversores de módulos

 

Sistema de instalación

Sistema de instalación  

Sistema de instalación

Con el sistema de instalación QPD podrá instalar cables de forma rápida, sin complicaciones y sin herramientas especiales. Gracias a la cómoda conexión rápida QUICKON ahorrará hasta un 80 % de tiempo de cableado, no importa si se trata de una conexión de cables sencilla, nodos de distribución o la conexión de equipos.

  • Conexiones fijas y enchufables
  • Soluciones para IP68/69K/IK07
  • Para corrientes hasta 40 A y tensiones hasta 690 V
  • Pasamuros para aplicaciones Ex

 

Distribución de energía apilable

Distribución de energía apilable  

Distribución de energía apilable

Con el sistema de conectores estable y apilable podrá ampliar el suministro de energía de su instalación en el menor espacio posible. Confeccione todos los cables cómodamente y conéctelos rápidamente a la instalación. La construcción cuadrada de la carcasa permite direcciones flexibles de salida de los cables.

  • Carcasa robusta con el índice de protección IP67 y protección EMC
  • Conexión enchufable para placas de circuito impreso
  • Insertos de contactos apilables con conexión por tornillo para secciones de cable de 0,2 mm² a 4 mm²
  • Bloqueo por brida de acero seguro frente a vibraciones

 

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19"

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19  

Bloques de tarjetas y clavijas de enchufe insertables de 19"

Con bloques de tarjetas insertables y clavijas de enchufe en la tecnología de 19" podrá ampliar cómodamente y con seguridad el volumen de funciones de su armario de control. Las conexiones por tornillo y por resorte permiten el cableado sencillo de los elementos de conexión y proporcionan una sujeción estable en cualquier lugar del armario de control.

  • Bloques de tarjetas insertables de 19" con conexión por tornillo según IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Clavijas de enchufe de 19" con conexión por tornillo o por resorte posterior según EN 60603-2/EN 60603-2

 

Bornes para placas de circuito impreso

Bornes para placas de circuito impreso  

Bornes para placas de circuito impreso

Los bornes para placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. El tipo de conexión que ahorra espacio es adecuada para una variedad de aplicaciones en el entorno de procesos y en el entorno industrial.

  • Para secciones de cable de 0,14 mm² a 95 mm²
  • Para corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, resorte o por corte de aislamiento
  • Para pasos de 2,5 mm a 20 mm

 

Conectores para placas de circuito impreso

Conectores para placas de circuito impreso  

Conectores para placas de circuito impreso

Nuestros conectores para placas de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para casi todos los diseños de equipos de diferentes sectores y marcas.

  • Para secciones de cable de 0,14 mm² a 35 mm²
  • Para corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V
  • Para conexiones por tornillo, resorte, de desplazamiento por aislamiento, conexiones Pierce o conexiones engastadas
  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o sujeciones aéreas

 

Bornes de potencia de paso

Bornes de potencia de paso  

Bornes de potencia de paso

Con los bornes de potencia de paso puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la carcasa. Las diferentes tecnologías de conexión permiten soluciones flexibles de transmisión.

  • Para secciones de cable de 4 mm² a 150 mm²
  • Para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 mm a 6 mm

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar