Conectores

Conectores

Conexión segura

Diseñe su cableado de campo de forma flexible con conectores confeccionables.

Regresar a Cableado de sensores/actuadores

Categorías

Con nuestros conectores confeccionables podrá cablear distintas longitudes de cable de forma flexible in situ. Todo tipo de tecnologías de conexión ofrecen una conexión rápida y segura.

Sus ventajas

  • Diseño del cableado flexible gracias a la amplia gama de productos
  • Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
  • Ahorro de espacio con conectores multipolares
  • Aplicación segura en campo gracias a los elevados índices de protección

Conectores confeccionables

Tecnologías de conexión para conectores confeccionables

Tecnologías de conexión para conectores confeccionables

¿Desea cablear rápidamente distintas longitudes de cable in situ? Para ello, Phoenix Contact le ofrece conectores de libre confección con las siguientes tecnologías de conexión:

  • Conexión push-in
  • Conexión por corte de aislante IDC QUICKON
  • Conexión crimpada
  • Conexión Pierce
  • Conexión por tornillo

Para requisitos elevados se dispone de conectores apantallados confeccionables.

Conexión por corte de aislante: contacto en pocos segundos con QUICKON

Conexión M12 QUICKON  

Conexión M12 QUICKON

QUICKON ofrece la conexión más rápida para conectores M12. El contacto por desplazamiento de aislamiento expulsa el aislamiento del conductor. Este entra en contacto con el conductor con fuerza de resorte, resistente a las vibraciones y estanco al gas.

Conexión crimpada: compacta y automatizable

Conexión crimpada M12  

Conexión crimpada M12

Cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables, lo ideal es la conexión crimpada que permite una conexión rápida y automatizada. El conector extremadamente compacto resulta perfecto para aplicaciones ferroviarias.

Conexión Pierce: para una elevada densidad de empaquetado

Conexión Piercecon M12  

Conexión Piercecon M12

Los conectores con conexión Pierce convencen por su versión compacta y a pesar de ello con un elevado número de polos. El contacto se establece mediante un pin de contacto que se inserta axialmente en cada conductor individual.

Conexión por tornillo: un clásico probado

Conexión por tornillo M12  

Conexión por tornillo M12

La conexión por tornillo se considera un clásico en la tecnología de unión. Podrá confeccionar diferentes cables y calidades in situ de forma universal.

Variantes específicas para el cliente

Soluciones a medida para el cableado de sensores/actuadores de Phoenix Contact  

Soluciones a medida

A pesar de la gran variedad de artículos en la gama de conectores industriales, no siempre se pueden solucionar necesidades específicas con el programa estándar.

Aún así queremos desarrollar con rapidez y flexibilidad las soluciones a medida que usted necesite: tanto para la fabricación de máquinas como de instalaciones o equipos.

En pocos días, el centro de asistencia para conectores industriales de Phoenix Contact convierte sus necesidades en un producto diseñado a medida.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sensores/actuadores

Servicio

Conectores circulares apantallados

SACC QUICKON para datos y señales.


Conectores para sensores/actuadores

Confeccionar rápida y fácilmente conectores apantallados.


Conectores push-in M12 no apantallados

Fácil conexión de conectores no apantallados con push-in.