Volver a la vista general

Instalar una estación de E/S con Project+

La planificación de un proyecto con productos sistémicos suele requerir un amplio conocimiento. Deben aprenderse reglas específicas de diseño y, a continuación, deben transferirse a cada aplicación individual. Project+ le apoya en la construcción de una estación de E/S como parte de la automatización de una instalación, máquina o bienes inmuebles. Sin necesidad de aprendizaje, podrá crear estaciones de E/S adecuadas para su aplicación.

Planificar estaciones de E/S óptimas sin necesidad de aprendizaje

Transferir directamente datos de planificación Project+  

Transferir datos de planificación directamente: sin conocimientos del producto específicos

¿Desea integrar sensores y actuadores en su aplicación? Con Project+ puede entrar las señales de E/S necesarias directamente como requisitos funcionales para cada estación: por ejemplo, para una caja de bornes.

Con la misma facilidad podrá ajustar a través de qué red o sistema de bus de campo debe conectarse. Y por último determinará si debe preverse una función de control.

Sobre la base de las informaciones de planificación, Project+ determina automáticamente los productos que resultan óptimos a nivel funcional y de precio para su aplicación.

Regresar arriba

Construir estaciones de E/S individualmente y correctamente a nivel técnico

Software de diseño Project+: dispositivos  

Construcción de una estación de E/S según puntos de vista específicos

Asimismo, puede crear una estación de E/S manualmente en cualquier momento. También es posible procesar posteriormente una configuración de dispositivos creada por Project+.

Project+ de Phoenix Contact controla las normas de diseño técnicas. En caso necesario, la herramienta añade automáticamente componentes estructurales sistémicos necesarios: por ejemplo, módulos de suministro, adaptadores o cables de sistema.

De este modo, Project+ garantiza que la estación de E/S se instale correctamente y funcione de forma adecuada según los puntos de vista técnicos.

Regresar arriba

Representar gráficamente la estación de E/S diseñada

Project+: diseño y construcción  

Esquema de montaje gráfico de la estación de E/S diseñada

¿Le gustaría obtener una impresión real de la estación diseñada? Ningún problema. Project+ representa inmediatamente el esquema de montaje de forma gráfica.

En la línea de productos Fieldline de Phoenix Contact también se representan los cables de sistema seleccionados automáticamente por Project+. Ahora puede adaptar a su aplicación su longitud directamente mediante la representación gráfica.

Además, cabe añadir que podrá seguir utilizando el esquema de montaje gráfico mediante Windows-Clipboard: para la documentación de la estación de E/S en distintas herramientas.

Regresar arriba

Ampliación del equipamiento de automatización

Project+: proyecto y accesorios  

Accesorios del programa de productos de Phoenix Contact

¿Desea completar su equipamiento de automatización? Seleccione otros productos del programa de Phoenix Contact directamente en Project+.

¿Qué necesita? ¿Necesita componentes de la técnica de conexión o módulos de interfaz, una técnica de red o una fuente de alimentación para la alimentación de tensión?

Todos estos productos puede añadirlos como accesorios a las estaciones diseñadas. Lo importante es que aquí puede componer los componentes a voluntad, ya que no se tienen en cuenta normas de diseño técnicas.

Regresar arriba

Planificación de costes con listas de artículos estructuradas

Project+: resultados del diseño  

Representación estructurada de una lista de artículos con información del precio

Project+ le apoya en la preparación sistemática de sus resultados de planificación mediante la función: cesta de productos estructurada.

Los resultados de planificación se representan por duplicado en la cesta de productos estructurada:

  • listado de los componentes diseñados para la automatización como posición individual comercial y referida al artículo
  • listado en una vista de máquinas y/o instalaciones

En caso de que haya utilizado la función para importar una lista de precios, Project+ de Phoenix Contact le proporciona todos los precios de las listas de artículos diseñadas: representadas de forma estructurada.

¿Necesita una lista de precios? Puede solicitarla bajo demanda en el distribuidor más próximo.

Regresar arriba

Transferir el proyecto mediante funciones de exportación

Project+: exportación a CLIP PROJECT  

Importación de una estación de E/S a CLIP PROJECT

El diseño creado con Project+ puede transferirlo mediante múltiples funciones de exportación.

De este modo, podrá crear las configuraciones de estaciones diseñadas directamente en Project+ como esquema de montaje gráfico. Mediante la bandeja intermedia de Windows podrá seguir utilizando el esquema de montaje en herramientas a voluntad. Además: puede preparar configuraciones mediante funciones de exportación específicas para una importación a CLIP PROJECT o PC WORX.

Como informe de proyecto puede generar las siguientes informaciones mediante Project+ de Phoenix Contact:

  • lista de artículos con descripciones específicas de los componentes seleccionados: en la lista de precios cargada ampliada con la información de precio correspondiente
  • esquema de montaje gráfico sobre las estaciones de E/S diseñadas
Regresar arriba

Project+ habla su idioma

Project+ está disponible en siete idiomas: alemán, inglés, francés, italiano, español, neerlandés, ruso.

Para cada uno de estos idiomas se dispone de un archivo de instalación propio en dos versiones:

  • Windows 7 (32-Bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64-Bit)

En el DVD de producto encontrará todas las variantes de los idiomas y las versiones de los sistemas operativos. O bien puede descargar directa y gratuitamente el archivo de instalación Project+ correspondiente: para ello solo tiene que seguir el enlace de descarga.

Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información
  • Instalar una estación de E/S con Project+