Planificación y diseño

Herramientas útiles

Herramientas útiles

Durante su automatización no deje nada al azar: tenemos las herramientas de software adecuadas para su diseño.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Planificación y diseño

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Qué componentes son adecuados para su planteamiento de la tarea? ¿Cómo puede combinar e instalar componentes seleccionados para su aplicación? Deje que le apoyemos en la planificación y el diseño: además de componentes técnicos, también tenemos a su disposición dos herramientas de software adaptadas entre sí.

Sus ventajas

  • Fácil manejo: instalar estaciones de E/S mediante Project+ según las normas de diseño sin un conocimiento específico del producto
  • Diseñar ampliamente: planificar y confeccionar instalaciones de carriles simétricos completas directamente en CLIP PROJECT
  • Transferencia de las estaciones diseñadas de Project+ a otras herramientas mediante funciones de importación-exportación
  • Confortable, ya que ambas herramientas de diseño están disponibles gratuitamente mediante descarga directa en muchos idiomas

Asistente de diseño para estaciones de E/S

Project+  

Desde señales de proceso hasta la estación de E/S terminada

Al diseñar el equipamiento electrotécnico de una automatización, Project+ es el experto que está a su lado.

Sin iniciación, con Project+ podrá construir según sus especificaciones una estación funcional muy rápidamente. Además, puede generar informaciones para los siguientes pasos del proceso de automatización.

La secuencia: debe introducir las señales de E/S necesarias en su aplicación para la conexión de los sensores y actuadores. A continuación, Project+ determina la selección de producto óptima del programa Inline y Fieldline de Phoenix Contact y agrega los dispositivos seleccionados a una estación según las normas de diseño. Obtendrá directamente un esquema de desarrollo gráfico y una lista de piezas con descripciones de artículos.

Sus ventajas

  • Simplificación considerable del diseño mediante la construcción automatizada de estaciones de E/S
  • Informe de proyecto con listas de piezas, descripción de artículos y esquema de montaje gráfico
  • Posibilidad de exportación de datos en CLIP PROJECT, PC WORX, Excel y Word

 

Software de planificación: CLIP PROJECT

CLIP PROJECT  

CLIP PROJECT

El software de planificación CLIP PROJECT está formado por dos partes: CLIP PROJECT Planning para diseñar y CLIP PROJECT Marking para rotular marcados.

Diseñar

CLIP PROJECT Planning le permite diseñar regletas de bornes de manera rápida y confortable. Para ello, la perfecta armonía con los sistemas CAE ofrece una cadena de procesos continua.

Rotulación de marcados

Con CLIP PROJECT Marking realizará de manera simple y confortable los marcados: incluso con diferentes materiales de marcado. Mediante una actualización en línea de los datos del material estará siempre actualizado.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar