Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica

Tecnología de conexión segura para el futuro

Cablee módulos fotovoltaicos e inversores rápida y fácilmente in situ: sin herramienta especial.

Regresar a Conectores

Categorías

Buscar en Conectores para fotovoltaica

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact ha desarrollado conectores confeccionables in situ especialmente para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Ya sean AC o DC, redondos o cuadrados: los conectores cubren un amplio espectro de requisitos. Los conectores para equipos, la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y los accesorios completan la amplia gama.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
  • Cableado sencillo: confección sin herramienta especial
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV
  • Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
  • Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales

Tecnología de conexión AC

Tecnología de conexión AC  

Tecnología de conexión AC

Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conexiones en cada clase de potencia. La gama incluye un sistema de conexión especialmente compacto. Esta incluye conectores redondos y angulares para equipos monofásicos y trifásicos así como bornes de paso y accesorios adecuados.

  • Intensidades de corriente hasta 309 A
  • Secciones de 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensiones hasta 600 V UL/1000 V

Tecnología de conexión DC

Tecnología de conexión DC  

Tecnología de conexión DC

Pasamuros, conectores y múltiples accesorios: con el programa de productos de Phoenix Contact obtendrá una innovadora tecnología de conexión de una mano. Además de los conectores de conexión rápida confeccionables para secciones de cable de 2,5 mm² a 16 mm², el programa incluye un sistema enchufable en miniatura para la fotovoltaica integrada de fábrica.

  • Corrientes hasta 65 A
  • Tensiones hasta 1500 V
  • Secciones de cable de 2,5 a 16 mm²

Cablear rápidamente: desde el módulo fotovoltaico hasta la alimentación

Tecnología de conexión para la fotovoltaica  

Único: el sistema de conexión SUNCLIX para la fotovoltaica

¿Busca una tecnología de conexión innovadora y fiable para el cableado de módulos fotovoltaicos, cajas de conexión de generadores o inversores?

Desde cajas de conexión para módulos fotovoltaicos mediante conectores AC y DC para el cableado de campo hasta la conexión para equipos para señales, datos y potencia: con nosotros encontrará la solución de conexión adecuada.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Descargas

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm:path:/ares/web/main/products/a_z_list/a_z_list

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar