PCs de panel en IP65

PC de panel con protección IP65 completa para el uso directamente en la instalación.

Protegido completamente

Utilice PCs industriales de alto rendimiento allí donde se necesiten: directamente en la instalación.

Regresar a PCs industriales

Categorías

Buscar en PCs de panel en IP65

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los atractivos PCs industriales de la serie Designline son estrechos, con protección IP65, aptos para Multitouch y siempre cerca del punto de acción, ya que pueden instalarse de forma sencilla directamente en la máquina. Con los PCs industriales Designline podrá crear conceptos de manejo individuales y de fácil mantenimiento como tarjeta de visita de su instalación.

Sus ventajas

  • Revalorización de su máquina o instalación con un diseño industrial atractivo y moderno
  • Control por gestos intuitivo: gracias a la capacidad Multitouch
  • Rango de temperatura ampliado desde -20 °C a +55 °C
  • Rendimiento de procesador adecuado para la utilización: con procesadores Intel® Core™ i7 o Intel® Atom™ de gran eficiencia energética
  • Utilización ergonómica directamente en la máquina: gracias a la protección completa IP65 y al montaje VESA 100
  • Ahorrar espacio: solo 60 mm de profundidad
  • De mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes fácilmente accesibles

Utilización flexible: gracias a las diferentes opciones de montaje

Sistema de montaje  

Flexibles en el montaje: PCs industriales Designline

Los PCs industriales Designline pueden montarse directamente en la máquina gracias al dispositivo de soporte integrado VESA 100. De este modo, puede utilizar los dispositivos, por ejemplo como plataformas de hardware para un sistema de ejecución de fabricación (Manufacturing Execution System).
No se requiere una caja aparte. Instale el PC industrial directamente delante de la máquina a la altura de los ojos y, además, ahorre espacio. Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles, de manera que también pueden realizarse trabajos de mantenimiento posteriormente sin problema.