PCs de panel

Multitalentos con visión de futuro

Multitalentos con visión de futuro

Los PCs de panel combinan las ventajas de un PC industrial moderno con las funciones de operación y monitorización de un monitor táctil.

Regresar a PCs industriales

Categorías

Buscar en PCs de panel

Mostrar todos los productos de esta categoría

Benefíciese de la combinación inteligente de un PC industrial y un monitor táctil: gracias a la parte frontal robusta con protección IP65, los PCs de panel son ideales para el montaje en el armario de control. Estos constituyen una potente plataforma para controlar, programar, manejar o monitorizar máquinas e instalaciones.

Sus ventajas

  • Adecuados para todas las instalaciones con los tamaños de pantalla de 7" a 24" y los formatos 4:3 o 16:9
  • Pantallas táctiles proyectivas-capacitivas o analógicas-resistivas para diferentes campos de aplicación
  • Rendimiento del procesador adaptado a la aplicación: con procesadores potentes y eficientes energéticamente Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® o Core™ i de última generación
  • Elevada disponibilidad del sistema mediante una estructura apta para entornos industriales sin ventiladores y que prescinde de piezas móviles
  • Sistemas operativos para cada aplicación: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 o Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Ampliables de manera flexible mediante ranuras PCI y PCIe opcionales
  • De mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes fácilmente accesibles

Tecnología moderna y diseño atractivo

PC de panel Valueline 2 con logotipo reddot y logotipo del German Design Award  

Tecnología y diseño potentes

La nueva generación de PCs de panel Valueline convence con una potente tecnología y un llamativo diseño. Con los PCs de panel se pueden llevar a cabo con fiabilidad todos los procesos de mando y monitorización en la instalación.

Los equipos con pantalla Multitouch resultan apropiados para el montaje en la parte frontal del armario de control, con lo que la combinación de la tecnología informática más moderna y un diseño atractivo adquiere una relevancia aún mayor.

Para conceptos de mando modernos, los Box-PCs y los PCs de panel Valueline se han ampliado con una categoría de iniciación:

  • La línea de productos Valueline 1000 está equipada con los últimos procesadores Intel® Atom™, múltiples interfaces y amplias funciones. De este modo, esta línea de productos se convierte en una solución de PC industrial a medida para aplicaciones sencillas.

Esto mismo también convenció al jurado del German Design Council, que otorgó a nuestros PCs industriales el premio German Design Award 2017.