Volver a la vista general

Compatibilidad con módulos anteriores SOLARCHECK

El nuevo sistema SOLARCHECK

La nueva familia de dispositivos tiene en cuenta los últimos requisitos de las normas y le ofrece ahora todavía más funciones nuevas:

  • diseño según IEC 61010:2011-7
  • detección de corriente inversa
  • módulos complementarios de 4 canales
  • medición de tensión opcional de hasta 1500 voltios
  • modo de ahorro de energía
  • función de detección para apoyar la identificación de módulos en el campo
  • tasa de transferencia MODBUS ajustable
  • intervalos de llamada cinco veces más rápidos para una elevada actualización de datos
Familia SOLARCHECK

Familia SOLARCHECK

Compatibilidad

El nuevo módulo de comunicación es totalmente compatible con dispositivos anteriores.

  • En caso de que deba cambiarse, no es necesario realizar ninguna adaptación al sistema de control de orden superior
  • Se pueden mezclar módulos de comunicación nuevos y antiguos sin problema
  • Todos los dispositivos de medición antiguos se pueden usar en un módulo de comunicación nuevo: también se pueden mezclar con dispositivos de medición nuevos

Para la medición de tensión ahora cuenta con un módulo independiente. Así puede realizar la medición de tensión precisamente donde lo necesite.

  • Puede soltar el módulo de medición de tensión de la conexión Solarcheck y usarlo por separado

Podrá encontrar información detallada sobre las tablas de registro de dispositivos nuevos y antiguos en el manual.

Tenga en cuenta que los nuevos dispositivos de medición, debido a los protocolos de comunicación avanzados, no se pueden operar en módulos de comunicación antiguos.


Volver a la vista general
Más información