Volver a la vista general

Certificado UL

Bornes y conectores para placa de circuito impreso con certificación UL

Certificación UL

Las certificaciones como UL o CUL hacen que los desarrolladores de los equipos se planteen constantemente preguntas. Como fabricante responsable de la tecnología de conexión de equipos, Phoenix Contact desarrolla y prueba sus productos de forma que los clientes puedan homologar sus equipos internacionalmente.

Los bornes y conectores para placa de circuito impreso son reconocidos por UL como componentes individuales (UL 1059). Finalmente, en la aplicación final se evalúan estos componentes y se autorizan junto con el equipo (UL 508 (C) y UL 840).

Por motivos de seguridad y para cada certificación UL es imprescindible que se cumplan las distancias de aislamiento en aire y líneas de fuga requeridas. La distancia de aislamiento en aire es el camino más corto a través del cual el aire puede transportar la corriente entre dos objetos conductores. La línea de fuga es el trayecto más corto a lo largo de la superficie de un material aislante que puede transportar corriente entre dos objetos conductores.

Regresar arriba

Estándares de productos

UL 1059: Terminal blocks

Para que los productos de Phoenix Contact puedan emplearse sin ninguna limitación en aplicaciones industriales y semiindustriales, las verificamos en su mayoría según UL 1059. En la tabla que sigue se han expuesto las líneas de fuga y las distancias de aislamiento en aire requeridas para los componentes. El grupo de uso (Usegroup) designa el posterior campo de aplicación del equipo terminal.

Grupo de usoDefiniciónTensión nominal máx. (V)Distancia de aislamiento en aire (mm)Línea de fuga (mm)
AElementos de mando, consolas, entre otros

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BEquipos de uso corriente, incl. equipos de procesamiento electrónico
de datos entre otros.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CAplicaciones industriales, sin limitaciones

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DAplicaciones industriales, equipos eléctricos con datos de potencia limitados (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Regresar arriba

Estándares de los equipos

UL 508: Industrial control equipment
Los bornes aprobados según UL 1059 cumplen los requisitos exigidos en UL 508 sobre Field Wiring Terminal Blocks, por lo que pueden insertarse en equipos sin limitaciones de acuerdo con esta norma. Además, la norma UL 508 permite el dimensionamiento alternativo según UL 840.

UL 508 C: Power conversion equipment
Este estándar UL es válido especialmente para la electrónica de potencia (controles de motores, convertidores de frecuencia, etc.). Los requisitos que se exigen a los Field Wiring Terminal Blocks se parecen a las estipulaciones de UL 508. En este caso, también es posible el dimensionamiento alternativo según UL 840.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipmen
Este estándar describe procedimientos alternativos para el dimensionamiento del aislamiento de productos finales para condiciones ambientales definidas (categoría de sobretensiones, índice de polución, índice de materiales), siempre que el estándar del equipo lo permita.

Regresar arriba

Para determinar las distancias de aislamiento en aire y las líneas de fuga se ofrecen los siguientes procedimientos según UL 840 (3rd edition 2005):

  1. Distancias de aislamiento en aire equivalentes
    Se pueden superar las distancias de aislamiento en aire exigidas por el estándar del equipo si el equipo terminal supera la prueba de tensión de impulso descrita en la UL 840 (tabla 7.1*) sin producirse descargas. El nivel de la tensión de impulso se rige según la distancia de aislamiento en aire exigida en el estándar del producto.
  2. Distancias de aislamiento en aire para sobretensiones limitadas
    Se garantiza que las sobretensiones que ocurren durante el funcionamiento no sobrepasan un valor máximo determinado; también pueden determinar las distancias de aislamiento en aire requeridas con un índice de polución conocido según la tabla 8.1*.
  3. Líneas de fuga
    Se deben cumplir los requisitos mínimos descritos en la tabla 9.1* para las líneas de fuga en general y especialmente para las placas de circuito impreso teniendo en cuenta la tensión de servicio, el índice de polución y la resistencia a las corrientes de fuga del material.

* Las tablas cumplen la norma UL 840


Volver a la vista general
Más información
Certificación y homologación