Bornes y conectores para placas de circuito impreso

Bornes y conectores para placas de circuito impreso

Variedad única

Realice sus conexiones de placas de circuito impreso de fácil mantenimiento para señales, datos y potencia.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Bornes y conectores para placas de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea como conexión por tornillo o conexión por resorte push-in, como borne para placas de circuito impreso o conector de mantenimiento sencillo, para dos a 24 polos: la amplia gama de productos COMBICON ofrece para prácticamente todas las aplicaciones la tecnología de conexión adecuada para transmitir señales, datos o potencia.

Ventajas

  • Flexibilidad máxima gracias a tecnologías de conexión versátiles como tornillos o resortes
  • Amplia gama de aplicaciones gracias a diferentes pasos y cantidades de polos
  • Máxima fiabilidad gracias a la alta calidad del material
  • Asistencia competente para el diseño de mano de especialistas en productos con experiencia
  • Las variantes adaptadas a los deseos del cliente permiten obtener soluciones individuales

Bornes para placas de circuito impreso

Bornes para placas de circuito impreso  

Bornes para placas de circuito impreso

Los bornes de placa de circuito impreso permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso. El tipo de conexión que ahorra espacio es adecuada para una variedad de aplicaciones en el entorno de procesos y en el entorno industrial.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 95 mm2
  • Para corrientes de hasta 232 A y tensiones de hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, resorte o con borne de conexión por corte de aislamiento
  • Para pasos de 2,5 a 20 mm

Conectores enchufables para placas de circuito impreso

Conectores enchufables para placas de circuito impreso  

Conectores enchufables para placas de circuito impreso

Nuestros conectores enchufables para placas de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para casi todos los diseños de dispositivos de diferentes sectores y marcas.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm2
  • Para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V
  • Para conexiones por tornillo, resorte, de desplazamiento por aislamiento, conexiones Pierce o conexiones engastadas
  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o bridas atornilladas

Bornes de potencia de paso

Bornes de potencia de paso  

Bornes de potencia de paso

Con los bornes de potencia de paso puede transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la caja. Diferentes tecnologías de conexión permiten soluciones flexibles de transmisión.

  • Para secciones de cable de 4 a 150 mm2
  • Para corrientes de hasta 309 A y tensiones de hasta 1000 V
  • Con conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Para grosores de pared de 1 a 6 mm

Conexiones para la placa de circuito impreso específicas del cliente

Conectores para placa de circuito impreso  

Conexiones para la placa de circuito impreso específicas del cliente

¿Necesita una solución de conexión personalizada? Phoenix Contact ofrece una gran variedad de adaptaciones específicas para el cliente, ya sea como variante similar a la serie o como desarrollo completamente nuevo.

  • Variantes de color en negro, gris claro, gris y azul
  • Impresiones individuales
  • Codificaciones para seguridad adicional
  • Soluciones individuales bajo demanda

Más información
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Competencia y más

Experimente nuestro mundo de los conectores y cajas para electrónica.


Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Soluciones de conexión innovadoras

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar