Volver a la vista general

Tecnología para conexiones de potencia

Placas de circuito impreso de alta corriente

Tres tecnologías en la fabricación de placas de circuito impreso con cifras de posición  

Tecnologías de fabricación de placas de circuito impreso

¿Capacidad de corriente hasta 125 A? Con las placas de circuito impreso de alta corriente y los componentes del programa COMBICON es posible.
Para crear las placas de circuito impreso de alta corriente se dispone de varias tecnologías (véase figura):

1. Técnica multicapa
2. Técnica de cobre grueso
3. Técnica de registro de alambre

Mediante estas variadas tecnologías se obtienen nuevas posibilidades para el diseño del dispositivo:

  • las funciones y los módulos necesarios se colocan sobre una única placa de circuito impreso.
  • Pueden eliminarse otros procesos de equipamiento y el cableado adicional y costoso de dispositivos.
  • Los dispositivos son más pequeños.

Capacidad de corriente

Curva Derating en el ejemplo del conector enchufable SPC 5  

Curva Derating en el ejemplo del conector enchufable SPC 5

La capacidad de corriente de las pistas de la placa de circuito impreso es decisiva para la seguridad y capacidad de potencia de su dispositivo. Para evitar daños térmicos en las piezas del dispositivo, tenga en cuenta también los siguientes factores:

  • temperatura ambiente
  • número de polos
  • sección de conexión

Para la determinación de la capacidad de corriente permitida de los productos COMBICON, en el catálogo de productos encontrará curvas básicas y diagramas Derating. En este contexto, tenga en cuenta también las hojas de datos de laboratorio de los respectivos productos.


Volver a la vista general
Más información
  • Tecnología para conexiones de potencia
Certificación y homologación

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar