Bornes para placas de circuito impreso

Compactos y versátiles

Compactos y versátiles

El programa de productos con múltiples variantes para los requisitos más elevados.

Regresar a Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Categorías

Buscar en Bornes para placas de circuito impreso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sea interfaces de procesos, componentes de automatización o convertidores de frecuencia, le ofrecemos los bornes adecuados para sus aplicaciones. El programa único de bornes para placas de circuito impreso recoge pasos métricos y en pulgadas, desde bornes para placas de circuito impreso en miniatura de 2,5 mm hasta bornes de potencia de 20 mm.

Sus ventajas

  • Flexibilidad: amplio programa de productos para distintas aplicaciones
  • Integración de procesos óptima: apoyo de todos los procesos de montaje usuales en el mercado
  • Ocupa poco espacio y es seguro gracias a tecnologías innovadoras de conexión

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Tan parecido y tan diferente.

Bornes para placa de circuito impreso con la misma forma en diseño TWIN.


Bornes para placa de circuito impreso con conexión por resorte Push-Lock

Conexión y aflojamiento de conductores sin herramientas.


Proceso de soldadura del MKDSP 95

Proceso de soldadura del borne para placa de circuito impreso MKDSP 95.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar