Volver a la vista general

Herramienta de gestión: FL SNMP OPC Agent

El SNMP OPC Agent permite una integración vertical sin problemas. Esto significa para usted que los sistemas de automatización basados en OPC se pueden integrar en las estructuras de gestión SNMP existentes. Así, por ejemplo, podrá controlar los estados de funcionamiento de los componentes Ethernet con el sistema de gestión central. 

Integrar verticalmente y controlar de forma centralizada

Integración vertical  

Integrar verticalmente y controlar de forma centralizada

Controle su red también con componentes no compatibles con SNMP con el sistema de gestión central.

El SNMP OPC Agent puede administrar máquinas, instalaciones o edificios basados en OPC de forma individual y centralizada a través de SNMP.

Así podrá leer cada punto de datos OPC así como integrar en su red dispositivos no compatibles con SNMP.       

Configurar con fiabilidad también en sistemas redundantes

Establecimiento de redes y configuración en sistemas redundantes  

Comunicarse con fiabilidad: con los sistemas de gestión redundantes

Disponga asimismo siempre y en cualquier parte de los puntos de datos y alarmas de sus dispositivos con varios sistemas de gestión.

El SNMP OPC Agent garantiza que toda la información llegue al sistema de control también en los sistemas de gestión redundantes. Esto quiere decir que puede configurar su instalación en varios puntos con fiabilidad.  

Traductor de protocolos SNMP OPC: para lograr una comunicación completa

Generar datos SNMP de datos OPC  

Generar trampas SNMP de datos OPC

Reciba también trampas (Traps) SNMP de aparatos que no son compatibles con SNMP. El SNMP OPC Agent actúa como traductor de protocolos y transforma los datos de dispositivos basados en OPC en datos SNMP.

Ejemplo: se genera una trampa SNMP a partir de una alarma OPC.

La ventaja es que en el sistema de gestión de redes también puede procesar datos de dispositivos que no son compatibles con SNMP.