Relés de seguridad multifuncionales

Relés de seguridad multifuncionales

Un relé de seguridad, tres funciones de seguridad

El relé de seguridad multifuncional ofrece tres funciones en un solo equipo.

Regresar a Dispositivos de conmutación de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad multifuncionales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la línea de equipos PSRmultifunction podrá realizar tres funciones de seguridad, como el paro de emergencia, la supervisión de puertas de protección o la supervisión de barreras fotoeléctricas, en un solo equipo. En total, tiene a su disposición cuatro variantes de función cada una con tres tipos de conexión.

Sus ventajas

  • Su ventaja en términos de costes frente a los relés de seguridad convencionales: tres funciones de seguridad en tan solo un equipo
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a una carcasa compacta
  • Seguridad demostrada gracias a los contactos de relé de conducción forzada
  • Poco tiempo requerido para la instalación gracias a la conexión push-in
  • Compatible con todo tipo de sensores

Relé de seguridad multifuncional

Relé de seguridad multifuncional PSRmultifuntion  

Disponibles cuatro variantes de equipos PSRmultifunction con tres tecnologías de conexión

Caben tres funciones de seguridad en un solo relé de seguridad. Las funciones de seguridad preconectadas en el equipo reducen los posibles fallos de cableado.

  • Ancho de construcción 22,5 mm
  • No es necesario configurar el software
  • Con certificación TÜV
  • PLe según ISO 13849 y SILCL 3 según ICE 62061
  • Conexión por tornillo, por resorte o Push-in
  • Conexiones compatibles con el arrancador de motor híbrido CONTACTRON

Los relés de seguridad multifuncionales ahorran espacio

Vista de conjunto del PSRmultifunction  

Uso de tres funciones de seguridad distintas

Los relés de seguridad PSRmultifunction disponen de tres circuitos de sensores que pueden conectarse en uno o dos canales respectivamente:

  • un circuito de sensores de orden superior S0
  • dos circuitos de sensores locales S1 y S2

Los circuitos de sensores locales S1 y S2 cubren respectivamente una función estándar como una puerta de protección o una barrera fotoeléctrica. En caso de fallo, los dos circuitos de sensores se pueden volver a activar con independencia entre sí.

El circuito de sensores de orden superior S0 controla los dos circuitos de sensores locales. Si se dispara, se desconectarán los circuitos de seguridad protegidos por S1 y S2.

 

Aplicaciones típicas de PSRmultifunction

Uso en unidades de máquina pequeñas  

Relés de seguridad multifuncionales adecuados para máquinas pequeñas

Los relés de seguridad multifuncionales pueden utilizarse de forma óptima para máquinas pequeñas con hasta tres funciones de seguridad. Los campos de aplicación pueden ser:

  • máquinas para la industria alimentaria
  • empaquetadoras
  • máquinas manipuladoras de montaje

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400