Volver a la vista general

Módulos de gestión de motores electrónicos

Los módulos EMM ofrecen todas las ventajas de un control de potencia activa moderno: las corrientes, las tensiones y los ángulos de fase se registran continuamente. Un control de estado permanente con alto rango de exploración facilita una protección completa de la instalación.

Potencia con límites

Gráfico: control de estado mediante la gestión de motores  

Control de estado mediante la gestión de motores

Controle sus motores e instalaciones mediante el gestor de motores electrónico con umbrales de conmutación y comunicación que se pueden parametrizar libremente.

  • Sentidos de giro: los umbrales para ambos sentidos de giro pueden ajustarse de forma idéntica o separada. El gestor de motores desconecta la instalación en caso de excederse o no alcanzarse el umbral de conmutación. También puede retrasar temporalmente la desconexión obligatoria. Asimismo, el módulo genera señales para la detección del sentido de giro: las asimetrías y los fallos de fase se comunican de inmediato.
  • Parametrización: para la parametrización, el módulo EMM evalúa la potencia activa registrada. No se incluyen las oscilaciones de la tensión y la carga de la máquina motriz. Con ello, la potencia activa es una base más precisa que si se tiene en cuenta solo la corriente.
  • Protección segura de la instalación: el umbral inferior de potencia protege las bombas accionadas por motor contra la peligrosa marcha en seco. El umbral superior de potencia reacciona con rapidez y fiabilidad frente a bloqueos ocasionados por cuerpos extraños. De modo similar, se controlan y protegen las máquinas-herramienta durante el taladrado, fresado o rectificado.

Más funciones, más posibilidades

Gestión de motores con el software FTD/DTM  

Gestión de motores con el software FTD/DTM

Con los módulos de gestión de motores electrónicos podrá operar sus instalaciones todavía con más seguridad.

Esto quiere decir que puede consultar datos adicionales:

  • Potencia activa, aparente y reactiva
  • Corrientes y tensiones
  • Ángulo de fase
  • Contador de periodicidad de cambio de estado y contador de horas de servicio
  • Contador de energía
  • Control de termistor

Volver a la vista general
Más información
  • Módulos de gestión de motores electrónicos
Ejemplos de aplicación