Gestión de motores

Conmutar y proteger

Conmutar y proteger

Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos: con rapidez y eficiencia.

Regresar a Conmutadores electrónicos y control de motor

Categorías

Buscar en Gestión de motores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Proteja sus motores e instalaciones: el gestor de motores de Phoenix Contact combina la detección de sobrecarga y de carga insuficiente en un dispositivo. En caso de emergencia, protege el motor y desconecta el accionamiento.

Sus ventajas

  • Protección total del motor integrada gracias a la función bimetal y a la evaluación del termistor
  • Protección de las partes valiosas de la instalación gracias a los umbrales de comunicación y de conmutación que se pueden parametrizar libremente
  • Registro de datos de funcionamiento y de datos energéticos sin necesidad de costosos sensores
  • Opcional: conexión sencilla a Profibus mediante conector en T

Monitorizar con fiabilidad: controlar con precisión y rapidez

Bombas con gestor de motores incorporado  

Bombas con gestor de motores incorporado

Los gestores de motores de Phoenix Contact controlan la sobrecarga, la carga insuficiente, el funcionamiento, la polución y el desgaste de los motores. De este modo, protegen de forma duradera p. ej. bombas, accionamientos del regulador, ventiladores y máquinas-herramienta.

Acople varios módulos de gestión de motores EMM electrónicos al Profibus. Puede configurar todos los gestores de motores conectados a través del software FDT/DTM de fácil manejo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Gestión de motores con medición de la potencia activa

Descubra cómo el gestor de motores CONTACTRON protege sus motores e instalaciones.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar