Monitores con función táctil

Operación sencilla de sus PCs industriales

Operación sencilla de sus PCs industriales

Los monitores con función táctil son la ampliación ideal para PCs industriales: operación y monitorización sin ratón ni teclado.

Regresar a PCs industriales

Categorías

Buscar en Monitores con función táctil

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Precisa para su PC industrial una interfaz hombre-máquina escalonada? Entonces los monitores con función táctil de Phoenix Contact son la solución adecuada. Estos robustos equipos se utilizan directamente en la máquina. La gran cantidad de interfaces permite la mejor conexión al PC industrial.

Sus ventajas

  • Pantallas táctiles proyectivas-capacitivas o analógicas-resistivas para diferentes campos de aplicación
  • Elevada resistencia a los choques y compatibilidad electromagnética gracias a la carcasa robusta apta para el entorno industrial
  • Elevada compatibilidad gracias a estándares IT abiertos y distintas interfaces
  • Soluciones individuales gracias a la adaptación del hardware específica para el cliente
  • Aplicación incluso en los entornos industriales más adversos y en un amplio rango de temperatura
  • Montaje sencillo gracias a diversos kits de fijación y soporte VESA 100