Volver a la vista general

Control del nivel de llenado

Los relés de control del nivel de llenado informan de los niveles de llenado de los líquidos conductores o de la modificación de resistencias eléctricas.

En el control del nivel de llenado conductivo se evalúa la humectación de las barras de las sondas. Si se humectan las sondas al introducirlas en un medio, la resistencia se modifica.

Ejemplos de aplicación

Esquema para el control del nivel de llenado  

Control del nivel de llenado en un depósito

  • Protección de marcha en seco de las bombas
  • Protección contra sobrecarga de depósitos
  • Regulación de los niveles de llenado
  • Detección de fugas
  • Regulación de relaciones de mezcla
  • Control de sistemas de frenado en instalaciones de energía eólica