Volver a la vista general

Control de carga (cos φ)

Con la evaluación precisa del factor de potencia o potencia activa, podrá proteger su instalación frente a daños por sobrecarga, bloqueo o funcionamiento defectuoso.

Ejemplos de aplicación

Control de carga de motores eléctricos  

Relé de control combinado con transformador de intensidad para motores eléctricos grandes

  • Control de carga de motores eléctricos sin sensores adicionales. También para motores de mayor tamaño –en combinación con un transformador de intensidad–.
  • Reconocimiento de presión excesiva en sistemas de cables entubados
  • Correas trapezoidales (deslizamiento y rotura)
  • Volumen de transporte en instalaciones de aire acondicionado y ventilación
  • Control de desgaste de herramientas
  • Marcha en seco y volumen del caudal de bombas