Control y diagnóstico industrial

Control y diagnóstico

Procesos industriales bajo control

Controle en todo momento los parámetros de su instalación y reaccione de forma precisa frente a divergencias. Apueste por Phoenix Contact para la instrumentación y el control de procesos industriales.

Regresar a Monitorización industrial

Categorías

  • Control de unidades de explotación
    Control de unidades de explotación

    Con Oil and Gas Monitor podrá supervisar de forma fiable y con eficiencia de costes sus fuentes de petróleo y gas también a lo largo de grandes distancias.

  • Control modular de palas del rotor para aerogeneradores
    Control de palas del rotor para aerogeneradores

    Phoenix Contact ofrece un control modular de las palas del rotor compuesto por medición de corrientes de rayo, detección de hielo y control de carga para garantizar la máxima disponibilidad de los aerogeneradores.

  • Control remoto
    Control remoto

    El sistema de señalización remota y telecontrol TC Mobile I/O transfiere datos de forma segura por SMS, e-mail y GPRS.

  • Estación de mando modular
    Estaciones de mando modulares

    Optimice la supervisión, el control y el diagnóstico de sus instalaciones y máquinas con nuestras estaciones de mando modulares.

  • Gestión de máquinas y motores
    Arrancadores de motor híbridos con capacidad de red

    Gestor de motores para proteger motores e instalaciones y gestión electrónica de máquinas para supervisar motores y máquinas

  • Gestión de parques fotovoltaicos
    Gestión de parques fotovoltaicos

    Desconecte su instalación fotovoltaica de forma segura en caso de mantenimiento y peligro y aumente la eficiencia al tiempo que siempre estará informado sobre el estado de la instalación.

  • Medición de corrientes de rayo
    Medición de corrientes de rayo

    El sistema de medición de corrientes de rayo registra y analiza sobrecorrientes momentáneas de rayo. De este modo, pueden planificarse de forma óptima tareas de mantenimiento.

  • Módulos de diodos
    Módulos de diodos

    Proteger y desacoplar: con los módulos de diodos EMG protegerá su instalación frente a polarización y desacoplará mensajes en sistemas de aviso de fallo.

  • Módulos de prueba de lámparas
    Módulos de prueba de lámparas

    Todas las lámparas listas para el servicio: los módulos de prueba de lámparas EMG le ayudan al realizar la comprobación individual de lámparas individuales o bien al realizar la comprobación controlada de forma centralizada de varias lámparas

  • Relé de control
    Relés de control

    Relés para controlar corrientes, tensiones y otros parámetros de red.

  • SAI AC con IQ Technology
    SAI AC con IQ Technology

    El SAI AC inteligente con IQ Technology garantiza la máxima disponibilidad de la planta. Supervise y optimice su acumulador de energía con el QUINT AC-UPS.

  • SAI DC con IQ Technology
    SAI DC con IQ Technology

    El SAI DC inteligente con IQ Technology garantiza la máxima disponibilidad de la planta. Supervise y optimice su acumulador de energía con el QUINT DC UPS.

Buscar en Control y diagnóstico

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nuestros productos y soluciones para el diagnóstico y el control industrial podrá protocolizar, observar y monitorizar los procesos de componentes individuales o partes de la instalación completas. Entre nuestra amplia gama de productos, encontrará todo lo que necesita para el control eléctrico industrial.

Sus ventajas con nuestros productos de control eléctrico industrial

  • Con nuestra instrumentación para el control de procesos industriales podrá detectar divergencias de parámetros importantes de la instalación a tiempo. En nuestra gama de control industrial contamos con relés de control, dispositivos de medición de corriente diferencial y productos de radiotelefonía móvil para el control remoto
  • Uso eficiente de la corriente solar en el control eléctrico industrial con la monitorización de strings fotovoltaicos
  • Control de procesos industriales que permite el análisis de corrientes de rayo nómadas mediante la comunicación en línea con el sistema de medición de corrientes de rayo
  • Con nuestro control eléctrico industrial estará informado completamente sobre el estado de su alimentación de 24 V gracias al sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ
  • Control eléctrico industrial para la protección de motores e instalaciones frente a la sobrecarga o carga insuficiente con gestores de motores
  • Automatizar instalaciones de forma eficiente gracias a las herramientas de software para una rápida puesta en servicio, un control de procesos industriales constante y un diagnóstico fiable
  • Control industrial que permite la comprobación de lámparas con control individual o centralizado con módulos de prueba de lámparas

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400