Sistema de relés de seguridad modular

Sistema de relés de seguridad modular

Seguridad: simplemente como un sistema modular

El sistema de seguridad diseñado a medida está perfectamente adaptado a sus funciones de seguridad.

Regresar a Relés de seguridad

Categorías

Buscar en Sistema de relés de seguridad modular

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con PSRmodular obtendrá seguridad funcional en el principio de construcción modular: usted compone su sistema de seguridad según sus necesidades. En combinación con el relé de seguridad maestro y el conector de bus para carril constituye la solución flexible para integrar la seguridad funcional de forma individual.

Sus ventajas

  • Optimización de equipos de seguridad, ya que solo se precisa un relé de seguridad maestro para distintas funciones
  • Puesta en servicio rápida y segura gracias a la detección automática del modo operativo
  • Adaptable individualmente con contactos de conmutación ampliables
  • No se precisa ningún cableado transversal costoso gracias al conector de bus para carril

Protección de máquinas modular y flexible

Sistema de relés de seguridad ampliable PSRmodular  

Ampliable de forma flexible con hasta 42 contactos

El sistema de seguridad PSRmodular se basa en el relé de seguridad maestro PSR-SDC4. Con él podrá supervisar de forma fiable el paro de emergencia, puertas de protección o barreras fotoeléctricas. Mediante el conector de bus para carril podrá alinear hasta diez relés de seguridad adicionales en el relé maestro. No se precisa una configuración, porque el relé maestro detecta automáticamente todos los modos operativos.

De este modo, podrá realizar de forma rápida y rentable un sistema de seguridad con un máximo de 42 contactos.

Los relés de temporización para la seguridad funcional pueden ajustarse con un retardo de desexcitación entre 0,3 a 30 segundos.

Interfaz para seguridad funcional

Sistema de seguridad con módulos de entrada PSR-SIM4  

Poner a disposición más contactos rápida y fácilmente con los módulos de entrada PSR-SIM4

Amplíe su sistema de seguridad PSRmodular según sus necesidades. Con el módulo de entrada PSR-SIM4 podrá integrar sin esfuerzo de cableado ni configuración ocho entradas adicionales, p. ej. para cuatro puertas de protección.

Seguridad funcional directamente en campo

Caja de sensores PSR-SACB  

Perfecto para la seguridad funcional en caso de condiciones industriales adversas

¿Necesita un módulo de entrada robusto para recibir sus señales de seguridad directamente en el campo? En ese caso, la caja de sensores PSR-SACB es la solución perfecta.

Así, podrá conectar por ejemplo a los módulos compactos en el índice de protección IP65/67 cuatro interruptores para puerta de protección cada uno con un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto.

Los LED informan claramente sobre el estado de los contactos conectados. Mediante las salidas Y1 a Y4 podrá enviar mensajes.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Seguridad funcional – relé de seguridad

Servicio

Descargas

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar