Minibornes y microbornes

Bornes pequeños: máxima utilización

Bornes pequeños: máxima utilización

Cablear cómodamente en el espacio más estrecho y montar de distintos modos: con los bornes en formato miniatura.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Minibornes y microbornes

Mostrar todos los productos de esta categoría

A pesar de las dimensiones extremadamente pequeñas, puede rotular y puentear los minibornes y microbornes como los bornes para carril grandes. La conexión por tornillo probada aporta otras ventajas: conexiones de conductores múltiples y libertad de mantenimiento.

Sus ventajas

  • Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje sobre carril simétrico de 15 mm
  • De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes enchufables estándar

Construcción compacta

Construcción compacta  

Construcción compacta

Los minibornes utilizan el carril simétrico pequeño. Con sus dimensiones muy compactas, resultan muy adecuados para el montaje en cajas de conmutación o conexión pequeñas, por ejemplo para la conexión del motor.

Marcado

Marcado  

Marcado

Los bornes para carril de la serie MUT disponen de dos ranuras de rotulación altas externas para alojar material de marcado alto, p. ej. UC-TM.