Matrices de marshalling

Clasificar de forma modular e intuitiva con facilidad

Fácil clasificación modular e intuitiva

Clasifique señales seguras con un nuevo control con densidad de empaquetado un 20 % superior.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Matrices de marshalling

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las matrices de marshalling PTMC le ofrecen, gracias a su construcción compacta, la máxima densidad de señales en la clasificación en el campo de la automatización. La construcción modular, con los polos exactos y con elementos de matriz de colores, garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio.

Sus ventajas

  • Gracias a la construcción compacta se alcanza una densidad de señales hasta un 20 % superior
  • Construcción con la cantidad exacta de polos y adaptada a la aplicación gracias a su diseño modular
  • Comprobación cómoda mediante tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso centradas al lado de los puntos de conexión
  • Uso flexible a través del montaje directo, en rack de 19 pulgadas o en montaje sobre carril
  • Se mantiene la claridad mediante posibilidades de rotulación en grandes superficies para el marcado de la matriz
  • Variantes disponibles sin pestillo de accionamiento
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios homogéneos del sistema CLIPLINE complete

Uso de matrices de marshalling

Cableado de matrices de marshalling  

Cableado de matrices de marshalling

Además de la utilización de sistemas de bus en instalaciones nuevas y modernizaciones de instalaciones (retrofits), p. ej., en centrales eléctricas y plantas de proceso, debido a los elevados requisitos de seguridad y disponibilidad, la conexión de punto a punto sigue siendo válida. La ventaja es la localización rápida de errores con equipos de medición estándar. La matriz de marshalling, con una alta densidad de señales, una gran ahorro de espacio y una clara disposición, seguirá siendo indispensable en el futuro.

Con el patentado concepto modular de matrices de marshalling PTMC, podrá beneficiarse de un sistema innovador para sus tareas de clasificación.

De aplicación flexible

Montaje flexible  

Montaje flexible

Además del montaje directo, p. ej., en racks de 19 pulgadas, contamos con adaptadores para el montaje sobre carril. Con ello, se pueden usar también en carcasas muy pequeñas de máquinas o en subdistribuidores.

Configurar las matrices de marshalling

Configure las matrices de marshalling en función de sus deseos

Las matrices de marshalling pueden configurarse fácilmente y solicitarse con un simple clic en la lista de productos "Matrices de marshalling confeccionables". Elija para ello la variante a configurar y determine la cantidad y el color de los elementos de la matriz.

1. Seleccionar variantes de configuraciónEncontrará los artículos en la lista de productos: matrices de marshalling confeccionables
Matrices de marshallingMatriz de marshalling para el montaje directo, 4 polos:                                          
de 1 fila PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
de 2 filas PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
de 3 filas PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
de 4 filas PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
de 5 filas PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
de 6 filas PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
de 7 filas PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
de 8 filas PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Nota:
Filas = cantidad en dirección X
Matriz de marshalling para el montaje directo, de 6 polos:                             
de 1 fila PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
de 2 filas PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
de 3 filas PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
de 4 filas PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
de 5 filas PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
de 6 filas PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
de 7 filas PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
de 8 filas PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Nota:
Filas = cantidad en dirección X
Matriz de marshalling para el montaje sobre carril, de 4 polos:
de 1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
de 2 filas PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
de 3 filas PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
de 4 filas PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
de 5 filas PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
de 6 filas PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
de 7 filas PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
de 8 filas PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Nota:
Filas = cantidad en dirección X
Matriz de marshalling para el montaje sobre carril, de 6 polos:
de 1 fila PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
de 2 filas PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
de 3 filas PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
de 4 filas PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
de 5 filas PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
de 6 filas PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
de 7 filas PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
de 8 filas PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Nota:
Filas = cantidad en dirección X

Ejemplo de pedido

Una matriz de marshalling debe poseer la siguiente configuración:

Pestillo de accionamiento, montaje directo de la matriz de marshalling, tres conexiones por elemento individual. Cuatro filas en dirección X y diez columnas en dirección Y.
Fila 1: azul
Fila 2: rojo
Fila 3: gris
Fila 4: amarillo
Seleccione para ello el código de artículo 3001932 de los artículos configurables.

Nota: solo se permiten filas del mismo color en dirección X. Indique la cantidad de las columnas en el pedido. Hay que pedir un mínimo de dos columnas y un máximo de 20 columnas. La matriz de marshalling configurable se numera consecutivamente de 1 a n, en función de la constitución o del número de polos.

2. Establecer la cantidad y los colores de los elementos de matriz: 
Matrices de marshallingLos datos indicados del pedido del ejemplo de pedido serían entonces:

Código / Columnas / Fila 1 / Fila 2 / Fila 3 / Fila 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Nota: se proporciona en cantidad suficiente el material de fijación para el montaje en la pared o sobre carril. Le rogamos solicite el adaptador para índices DF-PTMC-ZB código 3270410 como accesorio.
Matrices de marshalling configurables con once colores a elegir:
BU = azul
RD = rojo
GY = gris
YE = amarillo
GN = verde
BN = marrón
WH = blanco
BK = negro
VT = violeta
OG = naranja
PK = rosa

Matrices de marshalling preconfeccionadas

Matrices de marshalling preconfeccionadas según la composición de color  

Matrices de marshalling preconfeccionadas según la composición de color

Las matrices de marshalling también se suministran preconfeccionadas en distintas composiciones de color normalizadas, p. ej. según DIN VDE 0815.

Bornas de marshalling

Bornas de marshalling  

Bornas de marshalling

Las bornas de marshalling compactas PTRV sirven para una clara clasificación de señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de cables se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado delantero, ayuda a evitar fallos en la conexión. Los distribuidores de potencial con la misma forma y una amplia gama de accesorios completan la gama.