Software de planificación y marcado

Software de planificación y marcado

El camino sencillo a su regleta de bornes

Universal desde el diseño hasta la aplicación terminada.

Regresar a Marcado y rotulación

Categorías

Buscar en Software de planificación y marcado

Mostrar todos los productos de esta categoría

El software de planificación y marcado PROJECT complete acompaña todo el proceso de la construcción del armario de control. El programa ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regletas de bornes.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo del software, claro y cómodo mediante la interfaz de usuario adaptable
  • Integración perfecta mediante interfaces optimizadas para todos los programas CAE usuales
  • Pedido en tiempo real, rápido y fácil mediante la conexión directa a la web
  • Apoyo continuo del proceso desde la planificación hasta el carril ya equipado

PROJECT complete: intuitivo, inteligente, individual

Cadena de procesos universal  

Cadena de procesos universal

El software de planificación y marcado PROJECT complete le apoya durante todas las fases del diseño de regletas de bornes. Desde la adquisición de los datos de la planificación eléctrica hasta la entrega del producto listo, el software le acompañará en el proceso de forma cómoda e individual.

  • Integración CAE perfecta: PROJECT complete dispone de interfaces optimizadas para todos los programas CAE usuales. Con solo un clic del ratón, el software adquiere los datos de la planificación eléctrica y crea automáticamente la regleta de bornes correspondiente
  • Manejo intuitivo del software: interfaz de usuario con búsqueda configurable y barras de tareas dinámicas. Las funciones inteligentes automatizan muchos pasos de planificación y ofrecen un gran ahorro de tiempo.
  • Pedido en tiempo real: PROJECT complete procesa directamente el pedido de sus proyectos. Las listas de piezas se transfieren en línea a Phoenix Contact. Recibirá inmediatamente un cálculo de precios e información sobre la disponibilidad de los productos.

PROJECT complete: identificación sencilla

CLIP PROJECT Marking, software de marcado de Phoenix Contact  

Rotular fácilmente distintos materiales

Con PROJECT complete realizará las marcaciones de manera simple y confortable: aunque los materiales de marcado sean diferentes.

  • Los campos que pueden describirse están identificados. En la pantalla obtendrá una vista real del índice ya impreso.
  • El manejo es muy fácil: los datos de rotulación disponibles se importan de sistemas CAE, programas de procesamiento de tablas y programas de procesamiento de textos.
  • PROJECT complete controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact así como las impresoras estándar.
  • PROJECT complete: con un diseñador de plantillas podrá crear fácilmente sus propios letreros.