Módulos de indicación

Módulos de indicación

Detectar fallos rápidamente

Los módulos de indicación EMG le facilitan la localización de fallos y le ayudan a controlar los procesos de sistemas de control.

Regresar a Señalización y visualización

Categorías

Buscar en Módulos de indicación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los módulos de indicación EMG en caja para armario de control protegida contra contacto y suciedad podrá integrar elementos de indicación, p. ej. LED, de forma profesional en su instalación.

Sus ventajas

  • Montaje sencillo gracias a la caja para electrónica adaptada al armario de control con grado de protección IP20
  • Montaje rápido sobre carril con pasador de pie
  • Cableado sencillo para el usuario gracias a la tecnología de conexión adaptada a la práctica
  • Rápido diagnóstico mediante indicación que debe rotularse por separado