Filtro antiparasitario

Señales fiables

Señales fiables

Aprovéchese en su empresa de una alimentación de tensión continua y sin interferencias.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Filtro antiparasitario

Mostrar todos los productos de esta categoría

Sobre todo los dispositivos de procesamiento de datos y automatización necesitan una fuente de alimentación limpia. Sea previsor: los filtros antiparasitarios limitan las tan frecuentes tensiones parásitas que se propagan en el cable. El resultado es un funcionamiento seguro con mediciones fiables.

Sus ventajas

  • Protección contra tensiones de alta frecuencia o impulsos de tensión - mediante filtro con protección contra sobretensiones integrada
  • Muchísimos campos de aplicación, ya que posee distintas curvas características de amortiguación
  • Construcción flexible - aplicable tanto en armarios de control como en el puesto de trabajo
  • Protección completa por conexión de filtro simétrica y asimétrica

Filtro antiparasitario con protección contra sobretensiones tipo 3

Filtro antiparasitario con protección contra sobretensiones  

Serie de productos de filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones

Los filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones del tipo 3 integrada tienen dos funciones: absorben las sobretensiones transitorias y limitan además las tensiones parásitas de alta frecuencia.

Los filtros antiparasitarios con protección contra sobretensiones están disponibles en distintas construcciones:

 

Módulo para montaje sobre carril SFP-TRAB

  • contacto de telecomunicación sin potencial
  • indicación óptica de estado
  • permite montaje sobre carril
  • Variantes de 120 V también para zonas con atmósferas explosivas

Borne para carril TERMITRAB

  • con conexión por resorte
  • protección para dos conductores con potencial de referencia común
  • para sistemas de red de 24V
  • permite montaje sobre carril

Filtro antiparasitario

Filtros y condensadores antiparasitarios  

Filtros y condensadores antiparasitarios para montaje en carril simétrico.

Los productos con circuito de filtro integrado pueden usarse, en caso necesario, exclusivamente como filtros antiparasitarios. Protegen tanto de interferencia simétricas como asimétricas.

  • FILTRAB: dimensionado para corriente nominal máxima – según tipo – de 1 a 10 A e instalable sobre carril simétrico.

Si basta con una protección asimétrica, se pueden utilizar bornes para carril con condensador antiparasitario integrado.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios