Bornes de instalación

La mejor solución en técnica de mando de operaciones en edificios

La mejor solución en técnica de mando de operaciones en edificios

Con los bornes de instalación construirá sistemas de distribución con rapidez y ahorrando espacio.

Regresar a Conexión por resorte de tracción

Categorías

Buscar en Bornes de instalación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para el cableado en distribuidores planos de instalación, los bornes de instalación de baja altura de Phoenix Contact son la solución adecuada.

Sus ventajas

  • Ahorra espacio gracias a dimensiones reducidas
  • Flexibilidad total: todos los bornes de instalación de las distintas técnicas de conexión son combinables entre sí
  • Ensayo de aislamiento sin desembornar el cable neutro gracias a un patín deslizante
  • Protección contra accionamiento no intencionado, ya que los patines deslizantes se bloquean en su posición final
  • Montaje sencillo de los bornes sin desmontar la barra colectora de conductor neutro

Requisitos especiales

Borne de instalación  

Bornes adaptados a la técnica de instalación

Los bornes de instalación de Phoenix Contact están adaptados exactamente a los requisitos especiales en la técnica de instalación.

  • Requisitos de cableado y conexión en distribuidores de instalación de edificios públicos según VDE 0100/0108
  • Requisitos de la interrupción de circuito de corriente individual según VDE 0100/718

Esto significa:

  • Circuitos de corriente claramente identificables
  • Posibilidad de realizar un ensayo de aislamiento sin desembornar el conductor neutro