Material de instalación y montaje

Ahorrar espacio, ganar tiempo

Ahorrar espacio, ganar tiempo

No se complique la vida: fije las conexiones y los componentes en instalaciones de conmutación con poco esfuerzo y en un espacio reducido.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Material de instalación y montaje

Mostrar todos los productos de esta categoría

Construya su armario de control de forma eficiente. El material de instalación y montaje de Phoenix Contact se encarga de conexiones seguras conformes a la CEM –así lo tendrá siempre todo bajo control–.

Sus ventajas

  • Fijación segura mediante carriles simétricos y soporte final
  • Cableado conforme a la CEM con ayuda de bornes de pantalla
  • Orden en el armario de control gracias a canales de cableado
  • Todo de una mano –a través de una extensa gama de productos–

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar