Volver a la vista general

Inline: registrar y evaluar datos con flexibilidad

Registrar y evaluar datos de forma flexible y precisa

El sistema de E/S Inline ofrece una amplia gama de bornes analógicos y de función. En este caso, la gama abarca desde el registro de valores analógico sencillo hasta el potente borne de medición de energía. Utilice las múltiples posibilidades de parametrización de estos bornes de E/S y adapte la funcionalidad de su aplicación.

Registro de valores de medición de múltiples formas en partes de la instalación

Ejemplo para el registro de valores de medición en partes de la instalación  

Ejemplo para el registro de valores de medición en partes de la instalación

Instale los bornes de función Inline con la flexibilidad que precise su aplicación. Con los bornes de entrada analógicos podrá registrar cantidades de flujo, presiones o pesos de forma rentable o con gran precisión. Las posiciones de sus piezas de trabajo puede determinarlas con un borne de entrada de transmisor incremental u opcionalmente como posición absoluta mediante un borne para evaluar transmisores SSI. Analice su consumo energético con el borne de medición de potencia Inline y ahorre costes de energía mediante la optimización de su aplicación.