Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Manipulación sencilla en detalle

Cableado con la técnica de conexión push-in  

Cableado sencillo con la técnica de conexión push-in

Fácil de cablear

gracias a la técnica de conexión push in. Ésta permite un cableado rápido y sin herramientas.

El botón de desbloqueo para soltar el conductor puede accionarse con un destornillador o incluso con un bolígrafo.

Distribución de potencial con puentes enchufables  

Fácil distribución de potencial con puentes enchufables

Fácil distribución de potencial

con puentes enchufables del surtido de bornes para carril CLIPLINE complete. Utilice accesorios ya existentes.

Junto con la técnica de conexión push-in logrará un cableado eficiente.

Fácil de ampliar a relé de tiempo

Módulo de tiempo de Phoenix Contact  

Ampliación de un módulo de relé al relé de tiempo

El módulo de tiempo multifuncional enchufable de 24 V sirve para la ampliación de un módulo de relé a un relé de tiempo. Los casquillos RIF-1 hasta RIF-4 pueden equiparse con este módulo.

En un margen de tiempo desde 0,5 segundos hasta 100 minutos, se pueden seleccionar tres funciones de tiempo distintas.

Familia de productos completa

RIF-0 hasta RIF-4 en resumen  

La familia de productos en resumen

Conecte corrientes de hasta 16 A. Desde los relés de acoplamiento hasta recambios para minicontactores: la línea de productos ofrece el relé adecuado para cada aplicación.

Benefíciese de un sistema continuo y unitario.

Sistema fiable

Relé enchufable para una alta disponibilidad  

Los relés enchufables se reemplazan rápidamente

Benefíciese de una alta disponibilidad gracias a los relés enchufables y los módulos de función.

En caso de servicio, los relés se reemplazan rápidamente. De esta manera se garantiza una alta disponibilidad de la instalación y la máquina.

Sistema de relé modular: para mayor flexibilidad y rentabilidad

Decida usted mismo si desea unir de manera individual RIFLINE complete, o bien pedirlo como módulo completo premontado.

En el sistema de montaje por módulo se pueden solicitar de manera individual todos los componentes según el caso de aplicación. Esto incluye también los relés, que están disponibles para las diversas tensiones y aplicaciones.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar