Industrial Cloud Computing

Para la automatización del mañana

Para la automatización del mañana

Defina hoy mismo la dirección adecuada para el futuro: acceda con nosotros al mundo de Proficloud.

Regresar a Productos

Categorías

  • Equipos de nube
    Equipos de nube

    Los equipos de nube permiten una conexión sencilla a los procesos e instalaciones existentes.

  • Runtime en la nube
    Runtime en la nube

    Cuenta con diferentes licencias de nube para utilizar equipos en Proficloud.

  • Servicios en la nube
    Servicios en la nube

    Aproveche el potencial prácticamente ilimitado de servicios en la nube para su automatización.

Buscar en Industrial Cloud Computing

Mostrar todos los productos de esta categoría

Industrial Cloud Computing es la interconexión inteligente de procesos de negocio, cosas, instalaciones, componentes y personas. Phoenix Contact le ofrece con Proficloud una solución de nube profesional e integral adaptada a sus necesidades para la automatización: desde equipos de nube, pasando por una plataforma adecuada, hasta los servicios en la nube.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad, ya que puede acceder a sus datos en cualquier momento y desde cualquier lugar
  • Abierto, porque puede desarrollar sus propios servicios en la nube para Proficloud y operarlos en Proficloud
  • Seguridad de cara al futuro, ya que la infraestructura, la plataforma y el software se actualizan automáticamente para estar siempre al día
  • Escalabilidad gracias a los servicios de IT dinámicos que pueden adaptarse rápida e individualmente a sus necesidades
  • Comunicación segura y certificada gracias a la codificación TLS

PROFICLOUD – la plataforma IoT

Internet of Things (IoT) con Proficloud  

Internet of Things (IoT) con Proficloud

Proficloud es la plataforma ideal para la automatización basada en IoT. Proficloud permite crear procesos flexibles y optimizados y la integración de aplicaciones de terceras partes. En base a la plataforma abierta, tanto empresas de producción como proveedores de servicios pueden crear sus propias aplicaciones web, así como desarrollar y operar servicios y aplicaciones móviles.

Con el fin de poner en práctica las directrices de Industrie 4.0, las instalaciones de producción de todo el mundo se tienen que interconectar de forma exhaustiva y los equipos de campo se tienen que complementar con servicios de software. Solo de esta manera, se pueden intercambiar datos con facilidad, seguridad y fiabilidad entre las máquinas e integrar información externa en la solución global.

La realización consecuente de una arquitectura escalable de nube a través de Proficloud proporciona el rendimiento y la flexibilidad requeridos en sus escenarios de automatización.

PROFICLOUD – impulsor de nuevos modelos de negocio

PROFICLOUD – nuevas oportunidades de mercado para su automatización  

Nuevas oportunidades de mercado con Proficloud

Genere nuevos modelos de negocio con facilidad, rapidez y eficiencia con Proficloud. Los usuarios pueden, por ejemplo, operar su propio software para la captación, el análisis y la visualización de datos en la plataforma en la nube. Esta información se puede ofrecer cuando sea necesario a otros participantes con un acceso seguro. Como fabricante de máquinas, además de la venta de instalaciones, ahora también puede, por ejemplo, ofrecer servicios de mantenimiento y reparación.

Además, los datos pueden ser agregados en todo el mundo y se pueden evaluar de forma exhaustiva por el acoplamiento a las aplicaciones de big data (datos masivos). La nube híbrida permite la implementación basada en Internet de determinados servicios con proveedores públicos, mientras que las aplicaciones y los datos que hay que proteger permanecen dentro de la propia empresa. Además, las aplicaciones de terceras partes se pueden conectar e integrar en soluciones internas.

 

PROFICLOUD - seguridad elevada gracias a una codificación exhaustiva

PROFICLOUD – seguridad gracias a la codificación TLS  

Protección de la comunicación de los participantes Proficloud mediante la codificación TLS

Una ventaja importante de Proficloud es la plataforma segura que ofrece un alto grado de protección de acceso y disponibilidad.

La transmisión de datos de los participantes Proficloud está protegida por una codificación TLS (Transport Layer Security). Solo los participantes Proficloud pueden establecer una conexión.

Incluso la aplicación web para la parametrización de Proficloud se transmite al usuario a través de HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Security) y, por lo tanto, está protegida contra accesos no autorizados.
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
Servicio

Descargas


PROFICLOUD

Comunicación segura entre distintas plantas


Servicios en la nube

Nuevas posibilidades para la automatización.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar