IO-Link

IO-Link

Comunicación hasta el último metro

Con IO-Link intercambiará datos de forma continua: desde el sistema de control hasta el nivel de campo inferior.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

Aproveche todas las ventajas de IO-Link: con la conexión punto a punto entre la conexión y el sensor/actuador podrá intercambiar datos tanto de proceso como de servicio.

Sus ventajas

  • Conexión punto a punto: las topologías existentes quedan inalteradas
  • Cables para sensores/actuadores convencionales, ya que no se requiere una línea ni conectores especiales
  • Comunicación universal: se transmiten tanto datos de proceso como datos de servicio
  • Funcionamiento mixto: mediante comunicación tanto digital como por IO-Link

Maestro IO-Link Axioline E

Bajo el lema de "Un equipo, muchas posibilidades", la imagen muestra las múltiples posibilidades de aplicación de un maestro IO-Link Axioline E.

Maestro IO-Link en el sistema de E/S Axioline E  

Los equipos IO-Link amplían el volumen de funciones de un equipo Axioline E

Mediante el uso de los distintos modos de servicio de un puerto IO-Link pueden controlarse las siguientes funciones con el maestro IO-Link:

  • señales digitales estándar
  • señales analógicas (en combinación con los convertidores IO-Link/analógicos)
  • equipos IO-Link, por ejemplo sensores de caudal o múltiples equipos IO-Link como islas de válvulas, barreras ópticas o medidores de distancias

Con los puertos IO-Link multifuncionales, un maestro IO-Link se convierte en un equipo de E/S universal.

Controlador de arranque híbrido CONTACTRON con IO-Link

Controlador de arranque híbrido y relé de seguridad en el armario de control  

Accionamiento del motor con relé de seguridad en caja de distribución descentralizada, interconectado con I/O-Link

Con los controladores de arranque híbrido CONTACTRON podrá conmutar e invertir los motores de forma rápida y fiable. Las nuevas variantes interconectables permiten una comunicación continua entre el nivel de campo y el nivel de control, de manera que los datos de proceso pueden transmitirse de manera sencilla.

  • Interfaz IO-Link para la conexión directa y la transmisión de datos de proceso
  • Uso flexible en el armario de control central, así como en la caja de distribución descentralizada
  • Mayor disponibilidad de la instalación gracias a los intervalos de servicio basados en los datos de proceso
  • Conmutación con poco desgaste mediante la tecnología híbrida
  • La construcción compacta ahorra espacio en la aplicación

Interruptor de protección de equipos electrónico con IO-Link

Interruptor de protección de equipos electrónico CBMC con IO-Link  

Interruptor de protección de equipos electrónico con IO-Link

El interruptor de protección de equipos electrónico se ha diseñado a medida de sus necesidades. Este combina una construcción compacta con la posibilidad de ajuste individual. Para usted esto significa poder ajustar las corrientes de forma sencilla y flexible, ahorrar espacio y proteger de forma segura todas sus aplicaciones con un solo equipo.

Con el interruptor de protección de equipos CBMC podrá proteger aplicaciones de 1 a 10 A. Al accionar el pulsador LED podrá ajustar fácilmente y de forma directa en el equipo los valores necesarios. Con unas pocas acciones podrá adaptar muy fácilmente el interruptor de protección de equipos a su aplicación.

Mediante la interfaz IO-Link podrá integrar el interruptor de protección de equipos en su instalación de forma que tenga bajo control todos los datos relevantes para el proceso. Puede leer el CBMC y modificar ajustes. De este modo, la parametrización resulta claramente más cómoda. Además, el CBMC puede bloquearse frente a intervenciones de terceros de forma que ya no pueda influirse localmente en el equipo.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar