INTERBUS

INTERBUS

Transmisión de datos rápida y segura

Desde hace más de 20 años, INTERBUS es el sistema de comunicación de más éxito mundial en el ámbito de la construcción de maquinaria e instalaciones.

Regresar a Productos según protocolos

Categorías

El sistema abierto de bus de campo INTERBUS conecta toda la periferia de procesos con todos los mandos convencionales. A través del cable bus serial se conectan en red los sensores y actuadores, se controlan máquinas y partes de instalaciones y se enlaza con sistemas jerárquicamente superiores. Para la implementación de interfaces esclavo-maestro INTERBUS, Phoenix Contact ofrece una gran selección de chips de protocolo.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en marcha simples mediante configuración automática de todos los participantes en el circuito
  • Aumento de la disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico de fallos de gran precisión y comprensible
  • Transmisión de datos fiable gracias a su estructura física
  • Ahorro en espacio: chips de protocolo de mínimo tamaño en la tecnología de bus de campo
  • Alta seguridad en CEM por su transmisión estable de datos
  • Alta eficiencia de protocolo - la información se transmite con pocas cabeceras de protocolo

INTERBUS para la automatización moderna

Componentes para la estructura completa de sistemas  

Componentes INTERBUS versátiles

Con INTERBUS como desarrollo propio, Phoenix Contact ha marcado el estándar industrial. Aquí encontrará todos los componentes para la estructura completa de su sistema, como módulos de E/S INTERBUS, módulos de función especial y mandos.

Con la nueva generación de soluciones de interfaz INTERBUS, cumplirá los requisitos cada vez más exigentes en la técnica de la automatización. Realice funciones esclavo-maestro con soluciones ASIC (Application Specific Integrated Circuit) o FPGA (Field Programmable Gate Array) de Phoenix Contact. Así asegurará la disponibilidad de la tecnología INTERBUS para su instalación a largo plazo y a bajo coste.

Estructura maestro/esclavo

Chips de protocolo INTERBUS  

El chip de protocolo SUPI4

Descubra las nuevas posibilidades: con los chips de protocolo esclavos compactos implementará rápidamente su solución INTERBUS.

Los participantes compatibles con el ancho de banda de datos máximo de INTERBUS se integran con el chip de protocolo esclavo SUPI4. No se requiere el uso de ampliaciones de registro. La velocidad de transferencia se reconoce automáticamente y no precisa de un ajuste adicional.

Además, Phoenix Contact pone a disposición el diagnóstico INTERBUS completo. El diagnóstico a través de un microcontrolador externo ya ha pasado a la historia.

Todas las variantes para la implementación del INTERBUS maestro están al alcance de su mano:

  • Chip de protocolo maestro INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Solución FPGA

Más información

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar