Bornes híbridos

Dos en uno

Dos en uno

Un borne – dos tipos de conexión. Aproveche las ventajas de las técnicas correspondientes.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Combine de forma inteligente las técnicas de conexión y aproveche de forma individual las ventajas correspondientes para el lado del armario de control y de conexión de campo –con bornes híbridos de Phoenix Contact–.

Sus ventajas

  • Cumplir al mismo tiempo los requisitos del cableado interno y externo, ya que hay diferentes tipos de conexión en un borne
  • Técnica de conexión de elección libre gracias a dos posibilidades de combinación
  • Ahorra espacio gracias a la construcción compacta
  • Distancias uniformes a los canales de cableado –el contorno de los bornes de paso y de tierra es el mismo–

Borne para la construcción de armarios de control

Bornes híbridos  

Combinar de forma inteligente con bornes híbridos

¿Desea usar diferentes técnicas de conexión para el lado interior y exterior de un armario de control? Con los bornes híbridos le ofrecemos una solución práctica e interesante para cumplir sus exigencias.

Elija la combinación adecuada:

  • con conexión por tornillo y conexión por resorte
  • con conexión por tornillo y conexión rápida