Conectores híbridos

Conectores híbridos de Phoenix Contact

Todo en un solo conector

Con los conectores híbridos podrá transmitir simultáneamente señales, datos y potencia.

Regresar a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores híbridos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece un programa de productos de conectores híbridos para interfaces de comunicación y conexiones de motor robustas. De este modo, podrá transmitir datos, señales y potencias en un conector fácilmente y con ahorro de espacio.

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de señales y potencia en un conector
  • Concepto de instalación completo: gracias a los conectores híbridos M12 y pasamuros adecuados
  • Utilización versátil mediante caja de plástico, con recubrimiento de polvo metálico y metal EMC

Conectores híbridos M12

Conectores híbridos M12  

Conectores híbridos M12

Ahorre tiempo y espacio: con los conectores para dispositivos híbridos M12 podrá entrar datos y potencias con ahorro de espacio en el dispositivo. Y todo ello en una construcción compacta y apta para uso industrial.

  • Hasta 100 MBits/s
  • Corrientes hasta 6 A

Conectores híbridos M23

Conectores híbridos M23  

Conectores híbridos M23

Transmita con los conectores circulares señales, datos y potencias en un solo conector: y ello en la construcción M23 compacta y robusta.

  • 30 A/850 V DC y/o 630 V AC
  • Contactos: 4x señal, 4x potencia, 4x datos
    o 4x potencia, 8x señal

 

Conectores híbridos M40

Conectores híbridos M40  

Conectores híbridos M40

Gracias a su robusta construcción, los conectores híbridos en el tamaño M40 son adecuados sobre todo para servoaccionamientos o aplicaciones Daisy Chain (conexión en cadena). Gracias a los distintos elementos de conexión para datos así como a las codificaciones mecánicas puede transferir de forma segura señales, datos y potencia con un solo conector.

  • Corrientes hasta 70 A

  • Tensiones hasta 630 V AC/850 V DC

  • Secciones de conexión hasta 16 mm²

  • Contactos: 4 x señales, 4 x datos (pueden cambiarse por
    4x señales), 4 x potencia + PE

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58

Servicio

Conectores híbridos en M23/M40

Transmitir señales, datos y potencia en un conector.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar