Relés de seguridad muy compactos

Relés de seguridad muy compactos a partir de 6 mm

Seguridad a partir de 6 mm

El tamaño redefinido: los relés de seguridad altamente compactos ofrecen toda la potencia en un ancho de construcción del mínimo.

Regresar a Relés de seguridad

Categorías

Buscar en Relés de seguridad muy compactos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado. En solo 6 y 12 mm le ofrecemos una seguridad probada y contactos forzados. La construcción apta al tipo de aplicación a través de una ruta de liberación garantiza una flexibilidad del máximo en la aplicación: sin limitación de potencia.

Sus ventajas

  • Ahorre hasta un 70 % de espacio sin limitación alguna de potencia gracias a la nueva tecnología de relés
  • Máximo de seguridad y disponibilidad gracias a contactos de conducción forzada
  • Optimización de la relación de costes y beneficios en la construcción de aplicaciones a través de una ruta de liberación
  • Mayor campo de aplicación gracias a una gama extensa de productos con compatibilidad con diferentes emisores de señales
  • Homologaciones para todos los mercados globales

Relé de seguridad para la nueva norma de ascensores

Relé de seguridad PSRmini PSR-MC37  

Relé de seguridad PSRmini para la nueva norma de ascensores EN 81-20

Desde el 01.09.2017, los sistemas de control de ascensores deben cumplir en toda Europa los elevados requisitos de la nueva norma EN 81-20. Una nueva especificación dispone que todos los ascensores deben estar equipados con barreras fotoeléctricas en las puertas. En el caso del dimensionado de las líneas de fuga y distancias de circuitos eléctricos relevantes para la seguridad se aumentaron los valores límite. El nuevo relé de seguridad PSRmini PSR-MC37 cumple todos los requisitos de seguridad necesarios. El equipo de conmutación seguro tiene un ancho de tan solo 22,5 mm y se utiliza para el puenteado orientado a la seguridad de interruptores de puerta y de medios de bloqueo.

Soluciones modulares para la construcción de maquinaria

Aplicación para armarios de conmutación PSRmini  

Funciones de seguridad en condiciones óptimas de espacio

Como constructor de maquinaria, conoce la dinámica y los requisitos de su mercado. Aquí, la tecnología de seguridad desempeña un papel cada vez más importante. Las normas y las directivas contribuyen en ello de forma importante.

Con PSRmini le ofrecemos la posibilidad de crear nuevos conceptos de seguridad que le aportarán muchas ventajas:

  • Optimización del espacio en su armario de conmutación
  • Alta disponibilidad y compatibilidad de los componentes de la instalación
  • Gran cantidad de homologaciones para los mercados globales

Nueva tecnología de relés de Phoenix Contact

Tecnología de relés de Phoenix Contact  

Innovadora tecnología de relés de Phoenix Contact: seguridad máxima y elevadas cargas de conmutación de hasta 6 A

El punto central de los nuevos relés de seguridad son nuestros relés elementales de desarrollo propio con contactos forzados. La tecnología innovadora de relés de Phoenix Contact ofrece la máxima seguridad y convence con sus numerosos detalles tecnológicos:

  • Elevadas potencias de conmutación de hasta 6 A
  • Disponibilidad del máximo gracias al contacto doble de diagnóstico

 

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Servicio


Tecnología de relés de PHOENIX CONTACT

Capacidad de potencia extrema con un ancho de construcción mínimo.

Más información

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar