Volver a la vista general

Movimiento del agua en una planta química

Aplicación

Planta química  

Relé como interfaz para distintos procesos de la instalación

En las plantas químicas se necesita agua en todos los procesos de producción. Esta sirve por ejemplo para accionar turbinas o como medio de calefacción. Para ello, el movimiento del agua se acciona mediante electroválvulas de tensión continua de 24 voltios.

La excitación de la electroválvula se produce mediante un PLC, y al mismo tiempo se precisa una respuesta mediante el estado de válvula. En este sentido, el reto lo constituye el espacio limitado.

Solución

Gráfico de aplicación: dos relés conmutan cuatro electroválvulas  

Dos relés conmutan cuatro electroválvulas

Phoenix Contact dispone de una selección de módulos de relé compactos para aplicaciones sensibles en cuanto al espacio. Los módulos PLC-2R… ofrecen dos relés controlables independientes en una caja estrecha de solo 6,2 mm. Gracias a ello se pueden realizar diversas funciones con un importante ahorro de espacio.

Mediante la utilización de dos relés integrados el usuario se beneficia de un grosor del canal doble. Los dos relés disponen en el lado de salida de dos potenciales separados positivos y negativos.

Sus ventajas

  • Con especial ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha de 6,2 mm
  • Grosor de canal doble mediante dos relés integrados
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables
  • Tecnología de conexión fácil opcional: independientemente de si es tecnología de conexión por tornillo, resorte o push in

 

Productos

DenominaciónCódigo
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
DenominaciónCódigo
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar