Amplificadores de separación muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Amplificadores de separación muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Más sencillos que nunca, tan compactos como siempre

Los amplificadores de separación muy compactos MINI Analog Pro le ofrecen una instalación y una puesta en servicio sencillísimas en el espacio más reducido posible.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Mostrar todos los productos de esta categoría

MINI Analog Pro es la primera línea de amplificadores de separación de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. Sus puntos de embornaje bien visibles y fácilmente accesibles así como la posibilidad de medir la corriente sin interrumpir el funcionamiento le facilitarán el trabajo.

Sus ventajas

  • Fácil instalación mediante puntos de embornaje, puenteado de energía y bornes de conexión enchufables de fácil acceso, también con técnica de conexión push-in
  • Separación segura del campo a la red: integración de red con ahorro de espacio de amplificadores de separación combinables a discreción mediante pasarelas de enlace compactas
  • Fácil puesta en servicio y mantenimiento: medir señales sin separar los bucles de corriente y función de separación opcional
  • Múltiples opciones de parametrización: fácil configuración de conmutadores DIP así como configuración ampliada mediante software o aplicación smartphone sin otros accesorios
  • Fácil mantenimiento con amplias superficies de rotulación, LEDs de estado en cada amplificador de separación y mensaje de fallo colectivo
  • La mejor calidad de señales mediante la tecnología de conmutación más moderna y separación galvánica segura entre entrada, salida y alimentación
  • Adecuados para cualquier aplicación mediante tipos de equipos multifuncionales y rangos de la tensión de alimentación y de temperatura de servicio ampliados

Separación segura del campo a la red

Combinación de amplificadores de separación modular con pasarelas de enlace enchufables  

Combinación de amplificadores de separación modular con pasarelas de enlace enchufables

Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar con ahorro de espacio cualquier amplificador de separación MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red. Para ello, no precisa tarjetas de entrada específicas de señales.

Las pasarelas de enlace MINI Analog Pro para la conexión de bus y de red están disponibles para los siguientes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Fácil instalación y puesta en servicio

Bornes de conexión enchufables, función de separación, medición de señales de corriente y configuración inteligente

1. Fácil instalación
Puntos de embornaje y bornes de conexión enchufables FASTCON Pro bien visibles y fácilmente accesibles.

2. Fácil puesta en servicio y mantenimiento
Interrumpir los circuitos de señales y alimentación en un abrir y cerrar de ojos con la función de separación.

3. Medir señales de corriente fácilmente
Medir señales de corriente durante el servicio sin separar los bucles de corriente.

4. Múltiples opciones de parametrización
Fácil configuración de conmutadores DIP así como configuración ampliada mediante software o aplicación smartphone sin otros accesorios.

Vista general de productos MINI Analog Pro

Posibilidades de uso para MINI Analog Pro  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MINI Analog Pro

IN/OUT analógico

  • Amplificadores de separación universales
  • Amplificadores de separación estándar
  • Amplificadores separadores de alimentación
  • Separadores alimentados en bucle

Temperatura

  • Transductores de medida universales para termorresistencias
  • Transductores de medida universales para termopares

Frecuencia

  • Transductores de medida universales con entrada de frecuencia o PWM
  • Transductores de medida de frecuencia analógicos universales

Potenciómetros

  • Transductores de medida de potenciómetro con detección automática de potenciómetro

IN digital

  • Amplificadores de separación para sensores NAMUR y contactos libres de potencial

Valores límite

  • Interruptores para valores límite con salida de contacto conmutado de relé

Accesorios

  • Fuente de tensión constante/corriente constante
  • Componentes para la alimentación
  • Módulo de monitorización de fallos
  • Material de rotulación
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

Servicio


Amplificadores de separación muy compactos

Ahora más fácil que nunca, pero tan estrechos como siempre.


Más sencillos que nunca, tan compactos como siempre

MINI Analog Pro le ofrece una instalación y una puesta en servicio sencillísimas en el espacio más reducido posible.


Industrie 4.0 en la práctica

Amplificadores de separación con conexión de bus y de red

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar