Volver a la vista general

Integración de señales rápida y exenta de errores con Termination Carrier para MINI Analog Pro

Conexión de señales rápida y sin errores

Termination Carrier con amplificadores de separación MINI Analog  

Termination Carrier con dispositivos estándar sobre carril

Los Termination Carrier compactos combinan las ventajas de dispositivos modulares sobre carril con las de los sistemas de cableado.

Elija entre una variedad de tipos de productos estándar la función adecuada para su tratamiento de señales.

A través de sistemas de cableado preconfeccionados puede conectar los módulos con rapidez y sin errores con los módulos de E/S específicos del control: plug and play.

Compacto: para la máxima densidad de empaquetado

Armario de control de 80 x 200 cm equipado con Termination Carrier MINI Analog  

Hasta 320 canales en un armario de control de 80 x 200 cm

En combinación con los amplificadores de separación muy compactos, MINI Analog Pro le ofrece con el Termination Carrier una densidad de empaquetado única en el armario de control.

Ahorre hasta un 65 % de espacio en comparación con las soluciones habituales en el mercado:

  • Construcción compacta: con una altura de 160 mm y una profundidad de 175 mm inclusive los módulos encajados.
  • Conexiones de sistema dispuestas para el ahorro de espacio: el radio de los cables de sistema no sobresale por encima de los módulos.
  • Soporte para carril con soporte final integrado, de forma que se pueden yuxtaponer directamente varios Termination Carrier.

Con el Termination Carrier y MINI Analog Pro puede instalar hasta 320 canales en un armario de control de 80 x 200 cm.

Robusto: para una elevada disponibilidad de la instalación

Representación del concepto de alimentación modular  

concepto de alimentación modular para una alta disponibilidad

El Termination Carrier es especialmente robusto:

  • Perfil de aluminio estable resistente a las vibraciones
  • Contorno de carril integrado para un asiento seguro de los módulos
  • Placa de circuito impreso protegida situada en el perfil: desacoplada mecánicamente

Concepto de alimentación modular

Los amplificadores de separación están conectados a través de conectores de bus para carril integrados con un módulo de alimentación separado. De esta manera, la placa de circuito impreso Termination se ejecuta de forma pasiva: no dispone de componentes activos, cuyo fallo requiera el reemplazo del Termination Carrier.

El concepto de alimentación modular le ofrece:

  • alimentación redundante opcionalmente simple o desacoplada mediante diodos
  • fusibles intercambiables

Fácil mantenimiento: para una documentación y puesta en servicio simplificadas

Termination Carrier con contorno de carril integrado  

Termination Carrier con contorno integrado de carril para alojar dispositivos estándar sobre carril

En el Termination Carrier se utilizan exclusivamente dispositivos estándar sobre carril; no se precisan dispositivos especiales.

Gracias a ello el Termination Carrier resulta muy fácil de mantener:

  • solo un diseño de ingeniería para carril normalizado y aplicaciones de sistema
  • Integración rápida y segura en la placa de circuito impreso del Termination Carrier con juegos de cables enchufables y codificados
  • Conexión en el lado del sistema de control mediante cables de sistema preconfeccionados con adaptador frontal
  • Conexiones de sistema y bornes de conexión para módulos de cómodo acceso
  • Intercambio de módulos durante el funcionamiento: hot swap

Flexible: para una adaptación óptima

Longitudes de perfil sin paso para tarjeta  

Longitudes de perfil sin paso para tarjeta para números de canales específicos del sistema de control

Además de los Termination Carrier universales con 1:1-Pinning y desacoplamiento de señales HART opcional se ofrecen otras variantes específicas del sistema central, ya sea en la planificación o las realizamos nosotros según sus especificaciones.

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

  • Longitudes de perfiles sin pasos para un número de E/S específicas de control
  • Adaptaciones específicas y optimizadas en tarjetas de E/S de diversos sistemas de automatización con distintos conectores de sistema y adaptadores frontales.

Sistemas de cableado profesionales

Los cables de sistema conectan el Termination Carrier al sistema de control  

Integración rápida en tarjetas de E/S específicas del sistema de control

Con los Termination Carrier universales podrá conectar hasta 16 amplificadores de separación MINI Analog Pro a las tarjetas de entrada y salida de sistemas de automatización.

Mediante los sistemas de cableado VARIOFACE preconfeccionados podrá conectar los Termination Carrier a su sistema de control: rápidamente y sin errores.

Los cables disponen de números de canales con un gran número de polos y de conexiones estandarizadas y específicas del sistema de control para por ejemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Otras soluciones individuales

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar