Módulos de relé para zonas Ex

Módulos de relé para zonas Ex

Conmutar con seguridad

Con los módulos de relé también puede separar y conmutar señales en zonas Ex de manera segura.

Regresar a Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido

Categorías

Buscar en Módulos de relé para zonas Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las zonas Ex de la industria implican elevados requisitos en cuanto a fiabilidad y seguridad de los componentes de conmutación. En estas zonas puede usar las nuevas variantes de los módulos de relé ultracompactos PLC-INTERFACE, ya que disponen de las homologaciones Ex necesarias para la zona 2 (ATEX, clase 1 división 2).

Sus ventajas

  • Se pueden usar en zonas Ex con homologaciones especiales
  • Flexibilidad a través de diferentes tecnologías de conexión
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables
  • Ahorro de espacio gracias a un estrecho diseño de 6,2 mm
  • Integración eficiente en los sistemas de cableado mediante adaptadores V8
  • Los módulos de relé para zonas Ex forman parte del sistema COMPLETE line