Bornes de alta temperatura

Máxima seguridad de contacto

Máxima seguridad de contacto

Conectar de forma segura bajo temperaturas extremas con aislamiento de cerámica.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes de alta temperatura

Mostrar todos los productos de esta categoría

En condiciones duras de funcionamiento, en zonas con riesgo de incendio y zonas químicamente agresivas, los bornes de alta temperatura de Phoenix Contact son la solución adecuada. Confíe en la máxima seguridad confirmada con con la homologación Ex.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión por tornillo probada
  • Seguridad elevada: para usar en condiciones adversas y con peligro de explosión
  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
  • Distribución de potencial sencilla mediante puenteo de cadena

Aplicación con temperaturas elevadas

Bornes de alta temperatura  

Fiables con temperaturas elevadas

¿Necesita un contacto seguro? ¿También en caso de esfuerzos elevados a causa del calor y cambios extremos de temperatura? Los bornes de alta temperatura de Phoenix Contact son adecuados para temperaturas de servicio hasta 220 °C.

Además:

  • los bornes de alta temperatura se fabrican a partir de un material aislante termorresistente y no inflamable.
  • El montaje se efectúa sobre el carril simétrico G NS 32 mediante encaje seguro del gatillo de seguridad en el pie de fijación.
  • Es posible una distribución de potencial sencilla mediante puenteo de cadena.

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400