Bornes de alta corriente

Bornes de alta corriente

Potentes

Cablee secciones de cable grandes hasta 240 mm² con seguridad.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes de alta corriente

Mostrar todos los productos de esta categoría

Todo lo que quiera: el gran rango de sección transversal, las fuerzas de contacto elevadas, la capacidad de puenteado y las opciones de montaje flexibles hacen que los bornes de alta corriente sean la opción universal en el cableado de potencia.

Sus ventajas

  • Fácil de operar y usar gracias a la conexión por tornillo probada
  • No se precisa mantenimiento gracias a los elementos de sujeción elásticos
  • Toma de tensión sencilla a través de bornes opcionales encajables
  • Distribución de potencial sencilla mediante puentes atornillables o insertables
  • Posibilidades de prueba y rotulación universales
  • Montaje flexible mediante variantes de carril o de montaje directo
  • Menos costes de montaje y de logística gracias a bloques de bornes premontados

Distribuidores de potencial de alta corriente

Distribuir potenciales fácilmente  

Distribuir potenciales fácilmente

Los bornes de alta corriente compactos UKH 70/4X10 son adecuados especialmente con una tensión nominal de 1500 V para el uso en la generación de energías renovables: especialmente en la fotovoltaica. Cuatro bornes de derivación integrados con una sección de 10 mm² le ofrecen una alimentación o una distribución de potencial sencillas. Los bloques de distribución de potencial se realizan a través de puentes atornillables.

Conectores de alta corriente

Combinados con la tecnología de conexión por espárragos  

Combinados con la tecnología de conexión por espárragos

Los conectores de alta corriente UHV están disponibles hasta 240 mm² y ofrecen una combinación de conexión por tornillo directa, p. ej. para el cableado interno, y la conexión por espárrago de terminal de cable circular para el cableado externo del armario de control.