Herramienta manual

Robusta y ergonómica

Robusta y ergonómica

Con las herramientas manuales de alta calidad puede trabajar con comodidad y seguridad.

Regresar a Herramientas

Categorías

  • Cortador de perfiles y carriles
    Cortador de perfiles y carriles

    Los dispositivos profesionales separan perfiles y carriles rápidamente y con precisión milimétrica. Los dispositivos de protección proporcionan la seguridad.

  • Herramienta de comprobación y medición
    Herramienta de comprobación y medición

    La herramienta de comprobación y medición compacta convence por su multifuncionalidad y alta calidad.

  • Herramienta de corte
    Herramienta de corte

    Larga vida útil, óptima transmisión de palanca y mango ergonómico son las cualidades de la herramienta de corte CUTFOX.

  • Herramienta electrónica
    Herramienta electrónica

    Herramientas de larga vida útil y de alta calidad para labores de precisión en el ámbito de la electrónica y electromecánica.

  • Herramienta para atornillar
    Herramienta para atornillar

    La herramienta para atornillar de alta calidad es ergonómica y permite alcanzar resultados de atornillado rápidos y seguros.

  • Herramienta para engarzar
    Herramienta para engarzar

    Herramienta para engarzar mecánica para resultados profesionales al crimpar distintos tipos de contactos.

  • Herramienta universal
    Herramienta universal

    Herramientas universales de alta calidad con funciones combinadas para una gran variedad de aplicaciones.

Buscar en Herramienta manual

Mostrar todos los productos de esta categoría

Cortar, aislar, engarzar, atornillar y medir: Phoenix Contact le ofrece una herramienta manual óptima para todas las aplicaciones en la electrotecnia. Conozca las herramientas de procesamiento y medición de alta calidad de nuestro programa de productos TOOL fox.

Sus ventajas

  • Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
  • Manejo sencillo y agradable gracias a las formas ergonómicas de las asas
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Identificación de herramientas individual

TOOL fox   

TOOL fox con identificación

Ahora, las herramientas para pelar y engarzar pueden equiparse ahora con un grabado láser permanente. De este modo, podrá personalizar e individualizar la herramienta y convertirla en su herramienta.

  • Marcado láser bien legible y permanente
  • Identificación relacionada con la persona o la actividad
  • Evitar confusiones o robos

Encontrará todas las herramientas rotulables en línea en Phoenix Contact. En su denominación incluyen la secuencia de letras "CUS". La entrada de los datos de rotulación se realiza directamente en el artículo y forma parte del proceso de pedido y/o consulta.

Juegos de herramientas personalizados

TOOL-CARRIER  

Juego de herramientas

Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:

  • Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas
  • Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración"