HMIs

Gran variedad de conceptos de operación

Gran variedad de conceptos de operación

Independientemente de lo que quiera operar o monitorizar, aquí encontrará el dispositivo HMI adecuado como interfaz para su instalación.

Regresar a HMIs y PCs industriales

Categorías

Adapte de manera óptima su concepto de operación a su máquina o instalación. Automatizar de forma rentable también significa realizar entradas y supervisar con eficiencia. Usted mismo determinará las características de los dispositivos HMI de Phoenix Contact: directamente in situ, centralizados en el puesto de control, especialmente eficientes o multifuncionales.

Sus ventajas

  • Utilización del software según las necesidades a través de funciones ampliables
  • Fácilmente escalable mediante una versión idéntica del software para todas las variantes y clases de potencia
  • Sencillo de manejar gracias al hardware preconfigurado y al software preinstalado
  • Conexión flexible de sistemas de control gracias al driver preinstalado
  • Eficiente utilización multipuesto mediante la arquitectura cliente servidor y la conexión a Internet
  • Robusto y duradero gracias a la parte frontal de aluminio
  • Extensa cartera de prestaciones para soluciones diseñadas a medida

En tres pasos se obtiene la solución HMI perfecta

Tanto en la sala de control central, como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita una visualización adecuada. En este caso, los dispositivos para la visualización determinan la elección del dispositivo HMI adecuado. Hallará la solución perfecta si lleva a cabo los tres pasos siguientes:

Proceso de selección de HMI  

Encuentre el dispositivo HMI adecuado en tres pasos