Carcasa de campo HC-ALU

Cajas para electrónica HC-ALU para uso en aplicaciones móviles

La profesional para exteriores

Un perfil de aluminio estable e índice de protección IP65: así convencen estas cajas para electrónica.

Regresar a Carcasa de campo

Categorías

Buscar en Carcasa de campo HC-ALU

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las carcasas portátiles HC-ALU de aluminio protegen el sistema electrónico frente a salpicaduras de agua e influencias térmicas y mecánicas en la utilización en el campo. Las carcasas son adecuadas para un rango de temperatura de -40 °C a +70 °C y ofrecen protección IP65 contra el agua pulverizada según DIN EN 60529.

Sus ventajas

  • Uso fiable en condiciones exigentes gracias al perfil robusto de la carcasa de aluminio
  • Flexible en la construcción de dispositivos con varias ranuras guía para placas de circuito impreso
  • Protección contra las interferencias y el calor a través de un apantallamiento metálico completo
  • Uso versátil: integración fácil de teclados de membrana, paneles frontales o de pantallas

Perfil extruido robusto

Perfiles de aluminio anodizado  

Perfiles de aluminio anodizado

Tanto el perfil base como el de cubierta están compuestos de perfil extruido de aluminio anodizado. Lo que ofrece gran fijación mecánica y buenas características de apantallamiento contra la incursión de interferencias. Además, es especialmente resistente al calor.

  • Rango de temperatura de -40 ºC a +70 ºC
  • Protección contra salpicaduras IP65
  • Los canales de atornillamiento para las tapas laterales se encuentran en las cámaras huecas para que los tornillos no traspasen al espacio de construcción

Diseño ergonómico

Diseño ergonómico  

Diseño ergonómico

Las carcasas portátiles de la serie HC-ALU convencen por su diseño ergonómico. Al mismo tiempo, su superficie plana ofrece espacio para las rotulaciones.

  • La tecnología de conexión a prueba de salpicaduras y los teclados de membrana están disponibles opcionalmente
  • Los huecos en los laterales y en la cubierta de perfil permiten la integración positiva, p. ej., de teclados de membrana

Modificaciones individuales

Modificaciones individuales  

Modificaciones individuales

Diseñe su carcasa adaptada a su aplicación. Además de nuestros productos del catálogo, ofrecemos servicios personalizados tales como longitudes de perfiles especiales para el mecanizado o la impresión.

  • Teclados de membrana
  • Juntas
  • Cubiertas de montaje
  • Fijaciones de pared
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
Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar