Bornes de tierra

Con un clic

Con un clic

Encajar fácilmente en el carril simétrico y establecer así la conexión PE.

Regresar a Conexión por resorte de tracción

Categorías

Buscar en Bornes de tierra

Mostrar todos los productos de esta categoría

Su seguridad es importante para nosotros: los bornes de tierra verdes-amarillos de Phoenix Contact cumplen las disposiciones de la norma IEC 60947-7-2.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
  • Operación y aplicación sencillas: se puede encajar en el carril simétrico
  • Posibilidad de ampliación modular, ya que dispone de bornes de paso y de tierra con el mismo contorno

Pie PE encajable

Borne con un pie de encaje en el carril simétrico  

Contacto PE con un clic

Los bornes de tierra con un pie de metal PE lo hacen más fácil todavía: la conexión entre el punto de embornaje y el carril simétrico se establece automáticamente tras el encaje.