Bloques funcionales

Bloques funcionales

Versátiles y rentables

Integre nuevas funciones sin problemas y a buen precio en su sistema de control –con bloques funcionales–.

Regresar a Software

Categorías

  • Economía del agua y de aguas residuales
    Caja de software: bloques de función para la economía del agua y de aguas residuales

    La biblioteca de bloques de función para el tratamiento de aguas residuales y la preparación de agua potable permite una fácil integración de la tecnología de medición y regulación.

  • Energía solar
    Bloques de función para proyectos fotovoltaicos

    Las bibliotecas de bloques de función Solarworx facilitan y aceleran la implementación de proyectos fotovoltaicos.

Buscar en Bloques funcionales

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea ampliar su instalación con funciones y reducir sus tiempos de desarrollo? Con los bloques funcionales podrá integrar de manera rápida y sencilla nuevas funciones o convertir dispositivos en una parte valiosa de su sistema de control.

Sus ventajas

  • Alta calidad para cada aplicación gracias a partes de programa documentadas y probadas
  • Una rápida puesta en servicio de componentes de E/S y configuración sin errores gracias a bloques adaptados de manera especial
  • Bloques funcionales también para aplicaciones complejas como regulador, gracias a nuestro amplio know-how de software
  • Comunicación sin límites dado que se accede a los protocolos de red desde el programa de control
  • Seguridad máxima mediante apoyo y el continuo desarrollo de los productos por parte de Phoenix Contact

Bibliotecas de bloques –funciones agrupadas de manera práctica–

Entorno de desarrollo PC WORX con bibliotecas integradas  

Entorno de desarrollo PC WORX con bibliotecas integradas

Le ofrecemos bloques funcionales agrupados por temas. Así, por ejemplo, ofrecemos bibliotecas de bloques para PC WORX, PC WORX EXPRESS o Step7 adaptadas de forma óptima al correspondiente software. Para los bornes de E/S encontrará bloques para el fácil acceso a señales analógicas o digitales, para la parametrización o la monitorización.

Los bloques para bornes de función contienen funciones de regulación y posibilidades de comunicación. Los bloques de tecnología ofrecen funciones como el acceso a bases de datos, la monitorización de redes o aplicaciones prefabricadas para la integración del sistema de control en su entorno.

Además, le ofrecemos bibliotecas de bloques específicas del sector, p. ej. para el control de instalaciones de energía eólica, equipamiento de embarcaciones, técnica de transporte o construcción de máquinas.

Bloques con y sin licencias de ejecución

Tarjetas de memoria con licencia de ejecución  

Tarjetas de memoria con licencia de ejecución

Gran parte de nuestros bloques funcionales los ofrecemos para un uso gratuito. Solo tiene que seleccionar qué función desea integrar en su sistema de control y descargar el bloque funcional correspondiente de nuestra página web. A continuación, podrá utilizar el bloque sin límite de tiempo.

Algunos bloques especiales con funciones de tecnología o para apoyar protocolos concretos precisan licencias de ejecución para utilizarlos en sistemas de control.

Las licencias de ejecución están depositadas en tarjetas de memoria que se hallan en los accesorios de los sistemas de control. Si un bloque requiere una licencia, el programa de control comprueba si hay una licencia. Si la licencia está disponible, el bloque podrá utilizarse de forma ilimitada. Si no hay ninguna licencia, los bloques funcionales funcionan durante seis horas y después se desconectan.

Bloques funcionales para la programación con PC WORX EXPRESS

Entorno de desarrollo PC WORX EXPRESS  

Entorno de desarrollo PC WORX EXPRESS

Para la programación con PC WORX EXPRESS, utilice nuestra amplia oferta de bloques funcionales. El entorno de desarrollo del software soporta la integración de bibliotecas creadas con PC WORX a partir de la versión 6.0. En caso de que una biblioteca solo esté disponible en una versión más antigua, podrá actualizarla con el software PC WORX DEMO y de este modo utilizarla también en PC WORX EXPRESS.